M22520型 手動式圧着工具対応ロケータ。 【特長】 ・各種圧着型コネクタの...
ロケータには、対応する手動式圧着工具本体が必要。手動式圧着工具本体とロケータ。
D*Uシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
手動式圧着工具 | コンタクト品名 (マシンコンタクト) | コンタクト区分 | 適用電線 | 備考 | |
ロケータ | AWG No. | 被覆外径 | |||
JP-D*C-20-20 | 030-50641 | ピン | #30 to #26 | ||
030-50640 | ソケット | ||||
030-50635 | ピン | #24 to #20 | |||
030-50634 | ソケット |
D*MAシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
手動式圧着工具 | コンタクト品名 | コンタクト区分 | 適用電線 | 備考 |
ロケータ | AWG No. | |||
JP-D*MA-20-20 | 330-5291-900 | ピン | #24 to #20 | |
031-5130-000 | ソケット | |||
330-50264 | ピン | #30 to #26 | ||
031-50287 | ソケット |
型番 |
適用シリーズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
D※U/QX
| 10 | 1個 | 43,185円(
47,504円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
D※MA
| 10 | 1個 | 43,185円(
47,504円
) | - |
Loading...
M22520型 手動式圧着工具対応ロケータ。
【特長】
・各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備。
・小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)。
・使用コネクタ及びコンタクトサイズに合せて専用工具にて作業。