(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
98,500円 ~ 154,918円
税込価格
108,350円 ~ 170,410円

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)【工具タイプ】手動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用シリーズ
用途
適合品
適用電線サイズ(mm2)
適用電線被覆外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
D02
AWG24~22用/AWG28~26用
-
-
-
10

1個

98,500( 108,350円 )

-

  • 注文停止中
D※U/D※ML/QX
AWG24~22用/AWG28~24用
D*C-20-24*-PKG100 / D*C-20-22*-PKG100
0.08~0.2
φ1.2~1.7
10

1個

150,234( 165,257円 )

-

  • 注文停止中
D※U/D※ML/QX
AWG22~18用
D*C-20-18P-PKG100 / D*C-20-18S-PKG100
0.08~0.2
φ2.5以下/φ1.95以下
10

1個

154,918( 170,410円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)
【工具タイプ】手動式圧着工具

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

    ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)

    ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)

      HNCシリーズ用 端子圧着工具

      HNCシリーズ用 端子圧着工具

        HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

        HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

          DF11シリーズ用 端子圧着工具

          DF11シリーズ用 端子圧着工具

            JL05シリーズ対応 手動式圧着工具

            JL05シリーズ対応 手動式圧着工具

              ミニユニバーサル・メーテンロック オリジナル手動圧着工具

              ミニユニバーサル・メーテンロック オリジナル手動圧着工具

                QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                  DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

                  DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

                    ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D5000シリーズ)

                    ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D5000シリーズ)

                      DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

                      DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

                        1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                        1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                          HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                          HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                            メーカー 日本航空電子工業 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 98,500円 19,875円 44,851円 10,151円 59,697円 164,318円 19,876円 72,686円 108,916円 19,875円 84,343円 35,001円 102,751円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            D-subQXシリーズのコンタクトに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            使い勝手としては他のメーカーの日本圧着端子製造のものと変わりはありません。部品が小さいので気をつけて使用しています。特に使用上の問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました