(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT4W-DA-1N
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48) デジパネ96X48(オートニクス)

マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48) MT4W-DA-1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,010円
税込単価
11,011円

配電盤等の電圧、電流監視に最適なDIN96×48mm。【特長】・直流電圧、電流...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    盤面取付
  • パネルカット寸法:
    96×48
  • 電源電圧:
    DC12-24V
  • 表示桁数:
    4桁
  • 規格:
    CE
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    96
  • 寸法 厚み(mm):
    108

(i)ご注意

  • 衝撃を与えないよう取扱いには十分ご注意ください。
    SCR波形、サイクル制御波形、ひずみ波形の計測には使用できません。

型番

MT4W-DA-1N 解除

Loading...

MT4W-DA-1N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力種
計測要素
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT4W-DA-1N

電流
直流電流

1個

10,010( 11,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配電盤等の電圧、電流監視に最適なDIN96×48mm。
【特長】
・直流電圧、電流の計測に最適

(i)ご注意

  • 衝撃を与えないよう取扱いには十分ご注意ください。
    SCR波形、サイクル制御波形、ひずみ波形の計測には使用できません。

Loading...

MT4W-DA-1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)の型番MT4W-DA-1Nのページです。
型番MT4W-DA-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

    マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

    マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

      コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

      コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

        コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

        コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

          デジタルパネルメータ A8000シリーズ

          デジタルパネルメータ A8000シリーズ

            直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

            直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

              デジタルパネルメータ A9000シリーズ

              デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                  A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                  A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                    高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                    高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                      直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                      直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                        スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                        スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                          デジタルパネルメータ A6000シリーズ

                          デジタルパネルメータ A6000シリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン 渡辺電機工業
                            通常価格 9,590円 9,990円 16,610円 13,690円 14,632円 6,284円 19,768円 34,842円 14,541円 20,451円 9,187円 26,965円 20,032円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 プラグインソケット 盤面取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 96×48 96×48 - - 45×22.2 - 92×45 92x45 45×22.2 92×45 45×22.2 92x45 92×45
                            電源電圧 DC12-24V DC12-24V AC/DC 12~24V AC/DC 12~24V - - - - DC5~24V AC100~240V - - -
                            表示桁数 4桁 4桁 4桁 4桁 5桁 4桁 5桁 - 5桁 5桁 4桁 - 4桁
                            規格 CE CE CE CE - - - CE / UL / CSA - CE - CE / UL / CSA -

                            マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備の直流電圧値の表示に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                            自社の生産設備で一部の直流電圧値を今までアナログ式メータで表示させていましたが、電圧値の記録や電圧の調整の際に人によって読み取り値のバラツキが出ていました。このバラツキを無くす為にこの商品を市販のアルミボックスに取り付けて既存の設備に追加する形で設置しています。設置後はバラツキが無くなり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT4W-DV-1N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力種 計測要素

                            9,590円

                            ( 10,549円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電圧直流電圧

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました