(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT4N-AA-EN
コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計) デジパネ48X24(オートニクス)

コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計) MT4N-AA-EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,610円 9,966円
税込単価
18,271円 10,963円

入力レンジ切換え可能。【特長】・DIN48×24mmサイズ・交流電圧、電流の計...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    盤面取付
  • 電源電圧:
    AC/DC 12~24V
  • 表示桁数:
    4桁
  • 規格:
    CE
  • 寸法 長さ(mm):
    24
  • 寸法 幅(mm):
    48
  • 寸法 厚み(mm):
    83

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

MT4N-AA-EN 解除

Loading...

MT4N-AA-EN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
入力種
計測要素
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT4N-AA-EN

電流
交流電流

1個

16,610円

9,966

( 10,963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入力レンジ切換え可能。
【特長】
・DIN48×24mmサイズ
・交流電圧、電流の計測に最適
・プリスケール機能付き

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

MT4N-AA-ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)の型番MT4N-AA-ENのページです。
型番MT4N-AA-ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

    コンパクトマルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計)

      マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

      マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

        マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

        マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)

          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

            デジタルパネルメータ A8000シリーズ

            デジタルパネルメータ A8000シリーズ

              A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

              A2200シリーズ 直流電圧用デジタルパネルメータ

                デジタルパネルメータ A7000シリーズ

                デジタルパネルメータ A7000シリーズ

                  高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                  高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                    直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

                    直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331

                      デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                      デジタルパネルメータ A9000シリーズ

                        電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                        電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                          スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                          スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン オムロン
                            通常価格 16,610円 13,690円 9,990円 9,590円 9,187円 14,632円 14,541円 23,085円 20,451円 6,284円 19,768円 34,842円 26,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 プラグインソケット 盤面取付 パネル取付 パネル取付
                            電源電圧 AC/DC 12~24V AC/DC 12~24V DC12-24V DC12-24V - - DC5~24V - AC100~240V - - - -
                            表示桁数 4桁 4桁 4桁 4桁 4桁 5桁 5桁 4桁 5桁 4桁 5桁 - -
                            規格 CE CE CE CE - - - - CE - - CE / UL / CSA CE / UL / CSA
                            寸法 長さ(mm) 24 24 48 48 40 - 40 118 - 18.2 75.4 48 48

                            コンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT4N-AV-EN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力種 計測要素

                            16,610円

                            ( 18,271円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電圧交流電圧

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました