(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,933円
税込単価
6,526円

小型サイズの加算専用カウンタ。【特長】・電池内蔵による外部電源の不要。・信号入...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用カウンタ
  • 表示方法:
    デジタル
  • 表示桁数:
    8桁
  • 取付方法:
    パネル
  • パネルカット寸法:
    その他
  • プリスケール:
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 横(mm):
    48
  • 寸法 奥行き(mm):
    58
  • IP:
    66

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

LA8N-BF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特性

製品仕様

【カウンタ動作モード】


 

【入力の接続】


 

外形図


 

型番リスト

型番
入力方式
保護構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA8N-BF

フリー電圧入力
端子台保護カバー

1個

5,933( 6,526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型サイズの加算専用カウンタ。
【特長】
・電池内蔵による外部電源の不要。
・信号入力方式:
 無電圧入力:5μAの小電流でも稼働できる接点使用。
 フリー電圧入力:「H」6-240VDC/24-240VAC「L」0-2.4VDC/0-2VAC。
・7セグメントLCDディスプレイ。
・スクリューターミナルタイプ(ターミナル保護カバー付)。
・LCDディスプレイ、マイクロプロセッサ内蔵。
・IP66保護構造。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

LA8N-BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)の型番LA8N-BFのページです。
型番LA8N-BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

    MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

      MCRシリーズ 電磁カウンタ(トータルカウンタ)

      MCRシリーズ 電磁カウンタ(トータルカウンタ)

        MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

        MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

          H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

          H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)

            MD-1シリーズ 電子カウンタ(プリセットカウンタ)

            MD-1シリーズ 電子カウンタ(プリセットカウンタ)

              メーカー AUTONICS(オートニクス) ライン精機 ライン精機 ライン精機 オムロン ライン精機
              通常価格 5,933円 61,213円 11,705円 43,365円 3,873円 64,427円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 汎用カウンタ トータルカウンタ トータルカウンタ トータルカウンタ - 汎用カウンタ
              表示方法 デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル
              表示桁数 8桁 6桁 - 4桁以下 - 4桁以下
              取付方法 パネル パネル パネル パネル - パネル
              パネルカット寸法 その他 その他 その他 その他 - その他

              LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              ショット数の把握に使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/12/06
              新規に導入したプレス機の日々のショット数、累積ショット数の把握に使用しています。メーカーへのこだわりはなくサイズで選定しました。取り付け、納品後もトラブルもありません。今後もこの商品を使っていこうと考えています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製品カウンタ
              評価 5.0満足度:5.02017/02/27
              値段が安く、他社製品と変わらずスムーズにカウントしました。
              機会があれば今後も購入したいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました