(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT8N
ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48) アナログタイマ(オートニクス)

ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48) AT8N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,278円
税込単価
4,706円

幅広い電源電圧に対応します。【特長】・幅広い電源電圧範囲:24-240VAC ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    パネル
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    48
  • 寸法 横(mm):
    48
  • 寸法 奥行き(mm):
    80

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AT8N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特性

製品仕様

外形図


 

【接続図】


 

型番リスト

型番
電源電圧
ソケットタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT8N

[AC/DC] 100-240VAC/24-240VDC
8

1個

4,278( 4,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い電源電圧に対応します。
【特長】
・幅広い電源電圧範囲:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC兼用、12VDC(オプション)
・多様な出力動作を実現(6種の動作モード)
・マルチタイムレンジ(16種の時間レンジ)
・幅広い制御時間(0.05秒~100時間)
・簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定
・出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AT8Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)の型番AT8Nのページです。
型番AT8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

      ソリッドステート・タイマ H3CR-A

      ソリッドステート・タイマ H3CR-A

        ソリッドステート・タイマ H3YN

        ソリッドステート・タイマ H3YN

          ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

          ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

              PM4H-Fオフディレータイマ

              PM4H-Fオフディレータイマ

                カレンダータイマーETS-703S・ETS-703P

                カレンダータイマーETS-703S・ETS-703P

                  GT5P形小形タイマ

                  GT5P形小形タイマ

                    GT5Y形小形タイマ

                    GT5Y形小形タイマ

                      メーカー AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC Panasonic スナオ電気 IDEC IDEC
                      通常価格 4,278円 7,739円 4,300円 4,350円 2,704円 4,070円 5,889円 30,872円 2,910円 3,580円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ カレンダタイマ タイマ タイマ
                      表示方法 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                      取付方法 パネル パネル/表面取りつけ(共用) パネル/表面取りつけ(共用) 表面取りつけ 表面取りつけ プラグインソケット プラグインソケット - プラグインソケット はんだ/ソケット
                      パネルカット寸法 その他 - - - - - その他 - - -
                      代表規格 UL / CUL - CE / UL / CCC / CSA - CE / UL / CCC / CSA - CE / UL / CUL - - -

                      ソリッドステートマルチタイマ ATNシリーズ(48×48)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      設備、装置のメンテ
                      評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                      当方、古い設備から新しい設備が混在していて、古い設備はメンテ用として新しい設備には仕様変更改造用として使用しました。
                      ・幅広い電源電圧範囲:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC兼用
                      ・多様な出力動作を実現(6種の動作モード)。
                      ・マルチタイムレンジ(16種の時間レンジ)。
                      ・幅広い制御時間(0.05秒~100時間)。
                      これほどの機能満載でコスパ最強!!!
                      特に電源がAC/DC共用なのはこれ1台でほぼどの設備にも使い回しができる点は最強につきます。
                      まだ使用し始めたばかりですので、耐久性の検証はこれからですが、この点が問題なければこのタイプのアナログタイマーではベストセラー商品になるのではと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AT11DN
                      AT11DN-2
                      AT8N-1
                      AT8N-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      電源電圧 ソケットタイプ

                      4,278円

                      ( 4,706円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [AC/DC] 100-240VAC/24-240VDC11

                      4,278円

                      ( 4,706円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [AC/DC] 24VAC/24VDC11

                      4,278円

                      ( 4,706円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      12VDC8

                      4,278円

                      ( 4,706円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [AC/DC] 24VAC/24VDC8

                      タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました