(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,190円
税込単価
5,709円

小型サイズの表示専用タイマ。【特長】・電池内蔵による外部電源不要。・スクリュー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    液晶
  • 取付方法:
    パネル
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 横(mm):
    48
  • 寸法 奥行き(mm):
    58

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

LE8N-BF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特性

製品仕様

【入力の接続】


 

【時間メーター動作モード】


 

外形図


 

型番リスト

型番
入力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE8N-BF

フリー電圧入力

1個

5,190( 5,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型サイズの表示専用タイマ。
【特長】
・電池内蔵による外部電源不要。
・スクリューターミナルタイプ。
・マイクロプロセッサ内蔵。
・信号入力方式。
 無電圧入力 : 5μAの小電流でも稼働できる接点使用。
 フリー電圧入力 : 「H」 24-240VAC/6-240VDC 「L」 0-2VAC/0-2.4VDC。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

LE8N-BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)の型番LE8N-BFのページです。
型番LE8N-BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)

    クォーツタイマ H5AN

    クォーツタイマ H5AN

      デイリータイムスイッチ H5L

      デイリータイムスイッチ H5L

        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

        デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

          クォーツタイマ H5CN

          クォーツタイマ H5CN

            霜取タイマー DFT-1

            霜取タイマー DFT-1

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

                ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                  カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

                  カレンダータイマー 週間リサイクル SSCシリーズ

                    ディップタイマ H3FA

                    ディップタイマ H3FA

                      自動点滅タイマー EEU

                      自動点滅タイマー EEU

                        電源オンディレータイマ H3DT-A

                        電源オンディレータイマ H3DT-A

                          ツインタイマ H3DT-F

                          ツインタイマ H3DT-F

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン 河村電器産業 オムロン オムロン スナオ電気 オムロン 河村電器産業 オムロン オムロン
                            通常価格 5,190円 35,624円 26,217円 18,738円 18,295円 15,520円 20,412円 2,704円 14,980円 2,453円 7,744円 4,549円 11,437円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイムスイッチ タイムスイッチ タイマ タイマ タイムスイッチ タイマ カレンダタイマ - タイマ 電源オンディレータイマ ツインタイマ
                            表示方法 液晶 アナログ 液晶 液晶 - 液晶 液晶 アナログ デジタル - - アナログ アナログ
                            取付方法 パネル 表面取りつけ パネル - - ネジ取付 - 表面取りつけ - - ネジ取付/DINレール DINレール取付 DINレール取付
                            パネルカット寸法 その他 - - - - その他 - - - - その他 - -
                            代表規格 UL / CUL UL / CCC / CSA UL / CSA PSE / CE / UL / CSA - - PSE / CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CCC / CSA - - - UL / CCC / CSA UL / CCC / CSA

                            表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました