(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DG48H-A-3PK
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き) ブンキタイプM4フランジ(DEGSON)

ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き) DG48H-A-3PK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

組立不要!完成品で発送します(M4・フランジ付き)。【特長】・そのまま取付が可...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M4
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(UL)(A):
    20
  • 仕様:
    セルフネジアップ
  • 取得規格:
    UL / CE
  • 端子間ピッチ(mm):
    9.5
  • タイプ:
    フランジ付き

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。推奨代替品はございません。

型番

DG48H-A-3PK 解除

Loading...

DG48H-A-3PK の仕様・寸法情報

商品情報

概要

 

外形図

型番リスト

型番
極数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG48H-A-3PK

3

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立不要!完成品で発送します(M4・フランジ付き)。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V20Aネジブロック端子台です。
・M4ネジのフランジ付き。
・丸型・Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

DG48H-A-3PKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)の型番DG48H-A-3PKのページです。
型番DG48H-A-3PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)

ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)

    ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

    ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

      ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)

      ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)

        直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

        直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

          ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)

          ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)

            CTK組端シリーズ

            CTK組端シリーズ

              RTK組端シリーズ

              RTK組端シリーズ

                [TBJ]分岐端子台

                [TBJ]分岐端子台

                  直取付け式組端子台 CTKCシリーズ

                  直取付け式組端子台 CTKCシリーズ

                    組端子台 BTシリーズ

                    組端子台 BTシリーズ

                      【東洋技研】2列超小型組タイプ

                      【東洋技研】2列超小型組タイプ

                        中継用端子台 STBシリーズ

                        中継用端子台 STBシリーズ

                          MKBシリーズ (20A M3.5)

                          MKBシリーズ (20A M3.5)

                            メーカー デグソン デグソン デグソン 東洋技研 デグソン 東洋技研 東洋技研 日東工業 東洋技研 東洋技研 ミスミ タカチ電機工業 ミスミ
                            通常価格 350円 300円 310円 246円 330円 600円 347円 9,600円 1,010円 1,061円 414円 470円 2,953円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ - ネジ ネジ - ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品
                            ネジサイズ M4 M3 M4 - M3 - M3 その他 - M4 - - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対1 1対1 - 1対1 1対1

                            ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備に付帯させる副資材として使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            ミスミは、副資材はじめ各種メカニカル部品に至るまで、バラエティーに富み且つ潤沢な在庫を有しているため、用途に適う最適品が大概は入手可能なことで利便性が高く平素より常用しています。型番:DG48H-A-8PKも当該品の一つとして採択しました。利用後の感想としては、性能、使い勝手共理想的な商品として大変満足出来ています。サイトに対しても先述の通り概ね満足していますが、更なる利便性向上を期し下記に要望を記します。例えばケーブル付きコネクタのコネクタ形状の様にサイズや形状、接続形態等により数多の商品が存在する物に関し、容易に視認判別出来る様な選定ツールがあると大変助かります。(詳細な資料とは別に、一瞥で概要が掴める様な物が望ましい)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DG48H-A-8PK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数
                            (極)

                            520円

                            ( 572円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました