(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DG28C-B-3PK
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート) ブンキタイプM3ストレート(DEGSON)

ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート) DG28C-B-3PK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

欧州輸出が中心の中国優良端子台メーカー採用。【特長】・そのまま取付が可能な組端...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • ネジサイズ:
    M3
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(UL)(A):
    15
  • 仕様:
    セルフネジアップ
  • 取得規格:
    UL / CE
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • タイプ:
    ストレート

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

DG28C-B-3PK 解除

Loading...

DG28C-B-3PK の仕様・寸法情報

商品情報

概要

 

外形図

型番リスト

型番
極数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG28C-B-3PK

3

1個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

欧州輸出が中心の中国優良端子台メーカー採用。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V15Aネジブロック端子台です。
・M3ネジのストレートタイプ丸型、Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

DG28C-B-3PKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)の型番DG28C-B-3PKのページです。
型番DG28C-B-3PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)

ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)

    ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

    ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

      ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)

      ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)

        ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)

        ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)

          MTシリーズ (15A M3・組端子台)

          MTシリーズ (15A M3・組端子台)

            【東洋技研】2列超小型組タイプ

            【東洋技研】2列超小型組タイプ

              直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

              直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

                MKBシリーズ (20A M3.5)

                MKBシリーズ (20A M3.5)

                  UKブロック端子台(M3~M4)

                  UKブロック端子台(M3~M4)

                    MTシリーズ (65A M6・組端子台)

                    MTシリーズ (65A M6・組端子台)

                      中継用端子台 STBシリーズ

                      中継用端子台 STBシリーズ

                        MKBシリーズ (15A M3)

                        MKBシリーズ (15A M3)

                          MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                          MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                            メーカー デグソン デグソン デグソン デグソン ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 330円 300円 310円 350円 247円 414円 246円 2,953円 1,040円 712円 470円 2,027円 240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 DINレール取付 直付け 直付け DINレール取付 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品
                            ネジサイズ M3 M3 M4 M4 M3 - - - - M6 - M3 -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 - 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DG28C-B-8PK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数
                            (極)

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました