(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
裸圧着端子(Y型)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

裸圧着端子(Y型)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
511円 ~ 734円  特別価格 
税込価格
562円 ~ 807円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ネジを緩めて差込むだけで固定可能なY型端子。
・使用頻度の高いサイズを中心にラインナップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RNBF2-4 は在庫限りで販売終了となります。代替品の手配準備が整いましたら、ご案内いたします。

裸圧着端子(Y型)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 12件のレビュー

高評価レビュー

配線
評価 4.0満足度:4.02021/08/25
安いし使用上の問題もない。
100個入りから購入できて、しかも翌日には納品される。
今回は試しに購入しましたが、次はまとめ買いします。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    通常の配線の圧着
    評価 4.0満足度:4.02018/01/28
    国産品よりも一段と値段が安いので汎用サイズの1.25-3を試しに購入してみました。
    圧着部分は国産品と比べても遜色ありません。
    Y端子のねじ止め部分の平行度が少し劣るように思います。
    Yの片方が上になったり下になったりしているものが混ざっています。
    ねじ止め前に手で曲げて真っすぐにするか、端子のねじ止めするときに最後までねじを締めれば問題はないので、実用上 ok だと思います。
    特に私は試作が中心なので、多少余分に時間がかかっても問題ありません。 一日何百か所も圧着をするような量産ラインでは試しに購入し、事前に確認した方が良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線
    評価 4.0満足度:4.02021/08/25
    安いし使用上の問題もない。
    100個入りから購入できて、しかも翌日には納品される。
    今回は試しに購入しましたが、次はまとめ買いします。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線
    評価 4.0満足度:4.02022/06/29
    いつも使用している圧着端子の入手が困難になったため、初めて購入。
    多少先端が曲がっているものもありましたが、許容範囲です。(ニチフでもたまにありました。)
    しばらくはこちらを使用予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電線の端子
    評価 5.0満足度:5.02022/01/31
    今までニチフの端子を使用ていたのですが,現時点販売されていないので,MISUMIのチャットで代品を探して頂きました.
    ものとしては,とてもしっかりしており満足しています.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    端子台結線用に
    評価 3.0満足度:3.02021/11/28
    もう少し安に物を使っていたのですが、納期が間に合わなかったので、すぐ手に入るものを選択しました。勿論、普通に使えましたし、即日発送で助かりました。後は、値段だけですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具組立
    評価 4.0満足度:4.02020/12/08
    部品組み立て時に使用。
    比較的安価で、当日発送可能で早く届くので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    安かったので試しに買ってみたが、特に遜色なく使用できている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線作業に
    評価 4.0満足度:4.02020/02/05
    安価なのでこれを選びました。国産有名メーカーのものと比べて劣っているところは感じませんでした。サイズのバリエーションが少なく、大径のものは他メーカーから選定しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機内配線
    評価 4.0満足度:4.02018/11/30
    安いですが、端子としては問題ないと思います。
    Y端子はどこのメーカーでもたまに少し曲がったのがありますので、その意味でも国産と差は無いです。
    試作やテスト用などに使うには最適と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線作業
    評価 5.0満足度:5.02018/01/12
    価格が安いですが国産品と遜色ない感じです。
    サイズの種類がもっとあれば・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線作業で
    評価 5.0満足度:5.02017/09/04
    安い! 有名メーカーのものと比べて、品質の違いはわかりません。
    これからも継続して使っていこうと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線
    評価 5.0満足度:5.02017/02/25
    価格も安く国産品との差はありません。梱包もしっかりしています。次回も注文したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子(Y型)

裸圧着端子(Y型)

    絶縁付圧着端子 Y型(バリュー品)

    絶縁付圧着端子 Y型(バリュー品)

      裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

      裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

        裸圧着端子 Y型(バリュー品)

        裸圧着端子 Y型(バリュー品)

          差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

          差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

            絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

            絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

              銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

              銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

                絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                  絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング

                  絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング

                    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                      絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

                      絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

                        リング・タン端子

                        リング・タン端子

                          【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

                          【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

                            メーカー KST ミスミ KST ミスミ ミスミ ミスミ 大同端子製造 ミスミ ミスミ 大同端子製造 ミスミ TE Connectivity ミスミ
                            通常価格 511円 866円 511円 522円 4,688円 1,248円 2,885円 1,664円 1,800円 698円 835円 283円 1,009円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 Y型 Y型 丸型 Y型 - スリーブ 丸型 スリーブ スリーブ スリーブ 丸型 リング・タン 棒型
                            全長(mm) 16 - - 16 22 - - - - - - 33.71 -
                            パック品入り数(個) 100 - 100 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。