(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNBR2-4
裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]【100個入り】 ハダカアッチャクタンシマルガタ(KST)

裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25] RNBR2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
736円 331円
税込単価
810円 364円

信頼できるネジ止めにより完全固定可能な丸形端子。使用頻度の高いサイズを中心にラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

RNBR2-4 解除

Loading...

RNBR2-4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類形状内径外径全長適合電線サイズ
RNBR1.25-3.5裸圧着端子丸型φ3.75.5mm12.5mm22~16AWG
RNBR2-4裸圧着端子丸型φ4.36.6mm14.4mm16~14AWG
RNBR1.25-4裸圧着端子丸型φ4.36.6mm14.4mm22~16AWG
RNBR2-3.5裸圧着端子丸型φ3.76.6mm12.8mm16~14AWG
RNBR1.25-3裸圧着端子丸型φ3.25.5mm12.5mm22~16AWG

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNBR2-4

4.3
6.6
14.4
16~14

1パック

100個入り

736円

331

( 364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼できるネジ止めにより完全固定可能な丸形端子。
使用頻度の高いサイズを中心にラインナップ。
【特長】
・信頼できるネジ止めにより完全固定の丸型端子。
・JIS規格同等の材料を使用しています(無酸素銅)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

RNBR2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]の型番RNBR2-4のページです。
型番RNBR2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

    裸圧着端子(Y型)

    裸圧着端子(Y型)

      絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

      絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)

        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

            裸圧着端子 丸形端子(R形)

            裸圧着端子 丸形端子(R形)

              銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

              銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

                裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                  銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                  銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                    銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形

                    銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形

                      リング・タン端子

                      リング・タン端子

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(AVB形)

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                            メーカー KST KST ミスミ 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 ニチフ端子工業 TE Connectivity 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 511円 511円 835円 4,120円 2,885円 1,494円 4,314円 2,100円 698円 373円 283円 4,237円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 -
                            形状 丸型 Y型 丸型 スリーブ 丸型 - 丸型 - スリーブ 丸型 リング・タン スリーブ -
                            パック品入り数(個) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 7件のレビュー
                            配線BOX用ケーブル
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/12
                            配線BOX用ケーブルの末端処理に選定しました。
                            問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源への配線に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/20
                            昨今端子がどこも品切れ、長納期、注文不可なのに、即納品でとっても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            安かったので試しに買ってみたが、問題なく使用できている。
                            ただ、種類がもうすこし欲しい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/21
                            特に問題なく使えます。
                            ミスミで購入する丸端子では安価で重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            1.25-4をコンセントプラグ等に使っています。
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            電線を撚って輪を作って接続するとヒゲが出たりしますが、圧着端子を使えばヒゲも出ないので確実に接続できます。
                            狭いスペースで使うのでメーカーや型番によってはうまく収まらなかったりするので、色々寸法を検討してこれにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RNBR1.25-3
                            RNBR1.25-3.5
                            RNBR1.25-4
                            RNBR2-3.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)

                            511円

                            ( 562円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.25.512.522~16

                            511円

                            ( 562円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.75.512.522~16

                            719円

                            ( 791円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.36.614.422~16

                            734円

                            ( 807円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3.76.612.816~14

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました