(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筐体 ACファン

筐体 ACファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,377円
税込単価
2,615円

日系企業への輸出経験が豊富なエダー社製。【特長】・高精度ボールベアリングを使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • 特性:
    標準(汎用)
  • 使用温度:
    -10℃~+70℃
  • 絶縁耐圧:
    AC1500V(一分間)
  • 絶縁抵抗:
    100MΩ以上
  • 期待寿命:
    50,000時間(25℃/65%RH)

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特性

製品仕様

製品仕様


 

【外形図・取付穴寸法図】


 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
代表規格
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA9251MB-AW

92x92
25mm
[AC100V] 110~120V
UL / CUL / TUV
0.813
0.937
21.2
27
15.7
19.2

1個

2,377( 2,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日系企業への輸出経験が豊富なエダー社製。
【特長】
・高精度ボールベアリングを使用
・取付け部の形状はリブなしタイプ
・機器組込み用、リード線タイプ

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

AA9251MB-AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

筐体 ACファンの型番AA9251MB-AWのページです。
型番AA9251MB-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筐体 ACファン

筐体 ACファン

    ファン PMDシリーズ

    ファン PMDシリーズ

      防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

      防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

        San Ace DCファン/□40mmシリーズ

        San Ace DCファン/□40mmシリーズ

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

            San Ace 低消費電力ファン 9GA

            San Ace 低消費電力ファン 9GA

              San Ace 防水ファン

              San Ace 防水ファン

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                  DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                  DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                        DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                        DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                          防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                          防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                            メーカー エダー SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気
                            通常価格 2,377円 6,290円 8,470円 2,370円 7,600円 2,840円 5,760円 8,432円 3,140円 8,640円 2,550円 3,150円 16,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~  
                            種類 ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            特性 標準(汎用) 長寿命 防水 - 長寿命 / 防水 標準(汎用) 防水 長寿命 / 防水 標準(汎用) 長寿命 / 防水 - - 防水
                            使用温度 -10℃~+70℃ - - - - - - - - - - - -
                            絶縁耐圧 AC1500V(一分間) - - - - - - - - - - - -
                            絶縁抵抗 100MΩ以上 - - - - - - - - - - - -

                            筐体 ACファンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            粉塵ファン
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/27
                            本商品は、インピーダンスプロテクトを採用しているとの旨ですが
                            資料に記載されておらず、モータ部の焼付け等が心配でしたが
                            焼損防止機能が具備されているそうなので、安心しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内の換気
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            W500XD300XH800の制御盤で使用
                            インバーターが4台あった為、換気が必要でした
                            120x120サイズを使用しましたが
                            他社のフィンガープロテクタがそのまま使えました
                            価格は安いですが充分使用できている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックス冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/03
                            制御ボックス冷却用として使用しています。穴ピッチ等、大手メーカー製と互換があります。
                            数年前より定期的に採用しており、安価ですが今まで故障等はありません。
                            TAKACHIのフィンガーフロテクター、樹脂フィルターキットを組み合わせて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました