(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ【100個入り】

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
494円 ~ 1,972円
税込価格
543円 ~ 2,169円

【特長】・取り外して再利用が可能な標準タイプ。・ケーブルバンドを結束後、ロック...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

概要

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
102
3.6

1パック

100個入り

494( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
150
4.6

1パック

100個入り

842( 926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

55
200
4.6

1パック

100個入り

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

88
300
4.6

1パック

100個入り

1,972( 2,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外して再利用が可能な標準タイプ。
・ケーブルバンドを結束後、ロックを外すことで再利用が可能な結束バンドです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

      結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

      結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

        仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

        仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

          インシュロック リリースタイ 標準グレード

          インシュロック リリースタイ 標準グレード

            ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

            ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

              インシュロック リピートタイ 標準グレード

              インシュロック リピートタイ 標準グレード

                結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ

                結束バンド(ビーズタイプ) TVシリーズ

                  結束テープ RD852シリーズ

                  結束テープ RD852シリーズ

                    インシュロック スピーディータイ

                    インシュロック スピーディータイ

                      結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                      結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                        プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                        プッシュマウントタイ(ウイングなし・オフセット)T30RSF・T50RSF

                          インシュロック カラータイ 標準グレード

                          インシュロック カラータイ 標準グレード

                            メーカー KSS パンドウイット KSS パンドウイット ヘラマンタイトン SapiSelco ヘラマンタイトン KSS 日東工業 ヘラマンタイトン KSS ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 494円 2,268円 1,550円 6,539円 2,423円 2,201円 1,440円 229円 1,924円 7,887円 596円 2,561円 648円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン - ナイロン - 66ナイロン - 66ナイロン ナイロン ナイロン/ポリプロピレン 66ナイロン ポリエチレン 66ナイロン 66ナイロン
                            - - 乳白 - 黄・赤 - -
                            耐環境性 難燃 - 難燃 - - - - 難燃 - - - - -
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 - UL94V-2 - UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2 - UL94V-2 なし UL94V-2 UL94V-2
                            特殊機能・用途 再結束可能(マジックテープ含) 再結束可能(マジックテープ含) 再結束可能(マジックテープ含) 再結束可能(マジックテープ含) 再利用タイプ - 再利用タイプ 再結束可能(マジックテープ含) - 再利用タイプ / ラッシングタイ 再結束可能(マジックテープ含) プッシュマウント -

                            結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました