(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)

2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型) (レビュー)

通常価格(税別)
564円
税込価格
620円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・太径電線接続と省スペース化を両立
・EMI/ESD 対策品
・インナーメタルシェル内部空間の拡大により、電線収容を容易にし、シェルの組み立て性を向上
・ワンタッチロックで高い操作性を実現
・サーボアンプエンコーダ用コネクタ
・ケーブル結線作業を考慮した製品設計で、作業効率と品質安定性の向上を実現します
【用途】
・産業機器の電線接続用2.0mmピッチ6極コネクタであるワイヤーマウントプラグ用シェルキット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    接続コネクタ
    評価 5.0満足度:5.02019/10/09
    スイッチボックスの接続用コネクタとして使用
    しています。現場での接続/脱着も簡単にできて
    作業性が良いです。
    製品のつくりもしっかりしていました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コネクタのオプション品として
    評価 3.0満足度:3.02018/11/30
    型番:3E206-0100 KVにと一緒に利用しており、気になるところはなく故障や不良はありません。ワンタッチロックなので、簡単に接続できるところがとてもよいと思います。品質について問題のない商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)

2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)

    Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

    Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

      Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074

      Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074

        コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

        コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

              櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

              櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

                D-subコネクタ用 スプリングロック

                D-subコネクタ用 スプリングロック

                  【イルメ モジュラーアクセサリ】MIXOタイプ

                  【イルメ モジュラーアクセサリ】MIXOタイプ

                    TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

                    TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

                      Power Double Lockシリーズ

                      Power Double Lockシリーズ

                        コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1

                        コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1

                          融着トレイ RP89シリーズ

                          融着トレイ RP89シリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン Delphi Delphi ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ヒロセ電機 ILME TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 河村電器産業
                            通常価格 564円 40円 66円 16円 13円 232円 95円 124円 197円 131円 151円 253円 2,455円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フード その他 その他 その他 その他 - その他 コネクタ固定具 - その他 - その他 その他
                            - - - - -
                            特長 EMI/ESD対策品 併用(自動車用コネクタ) 併用(自動車用コネクタ) コネクタの誤嵌合を防止 コネクタの誤嵌合を防止 - コネクタの2極間のコモニングが可能 - - - - - -
                            商品分類 シェルキット - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ラッチ保持力100N以上 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。