(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
599円 ~ 1,269円
税込価格
659円 ~ 1,396円

3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    0.5
  • 許容電圧(V):
    AC150/DC200
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 数字:
    1
  • めっき仕様(接点部):
    接触部:ニッケル下地金
  • めっき仕様(接点部以外):
    はんだ付部:金フラッシュ
  • めっき厚(μm):
    ニッケルめっき:2.5以上/金めっき:0.5以上
  • コンタクト材質:
    銅合金
  • 適合ケーブルサイズ(AWG):
    24~30
  • ボディ色:
  • シリーズ詳細:
    MDR
  • 備考:
    本製品は、ノンシールドシェルキット以外のシェルシステムとは適合しません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

ミニチュアデルタリボン(MDR)システムはんだ付プラグの品名構成

MDRシステムはんだ付プラグ品番見本
[ ! ]ミスミ型番:101□□-3000EL(>>こちら) と、仕様の違いはございません。
 スリーエムジャパン(株)品との型番構成違いは、数字記号間にスペースが入りません。
 販売:ミスミ/製造元:スリーエムジャパン(株)

製品仕様

  • 定格電圧:AC:150V MAX./DC:200V MAX.
  • 定格電流:0.5A
  • 周囲温度:-55℃~+85℃
  • ※ 本製品は、ノンシールドシェルキット以外のシェルシステムとは適合しません。

材質と処理

  • コンタクト:銅合金 下地:ニッケルめっき:2.5μm以上/接触部:金めっき:0.5μm以上(PE)/はんだ付部:金フラッシュめっき
  • ボディ:ガラス強化ポリエステル UL94V-0、黒色
  • シュラウド:ニッケルめっき:4μm以上

外形図

外形図

外形図

■極数■製品番号■A■B■C
1410114-3000 PE7.6213.818.2
2010120-3000 PE11.4317.622.0
2610126-3000 PE15.2421.525.8
3610136-3000 PE21.5927.832.2
4010140-3000 PE24.1330.334.7
5010150-3000 PE30.4836.741.1

 

単位:mm

 

関連部品

MDR プラグ(別売)プラグ適合フード
(圧接・はんだ兼用タイプ)
(別売) 嵌合相手(プリント基板用)(別売) 嵌合相手 (圧接タイプ)
電線接続方法
(はんだタイプ)
めっき厚(μm)ピン数リセプタクルピン数接続方向パネル/基板固定方法めっき厚(μm)型番リセプタクルピン数めっき厚(μm)型番
10114-3000 □□PE:0.5以上1410314-52□0-00□102□□
(ピン数)
14
ライトアングル
52□
(固定方法)

ストレート
62□
(固定方法)

0,1,A,B,M
(ねじM2.6,M2.5/
グランドロック仮固定)
※詳細は品番構成参照
2PL:0.2以上10214-□2□2 PL102□□
(ピン数)
EL:0.3平均
10120-3000 □□2010320-52□0-00□2010220-□2□2 PL2010220-0200EL
10126-3000 □□2610326-52□0-00□2610226-□2□2 PL2610226-0200EL
10136-3000 □□3610336-52□0-00□3610236-□2□2 PL3610236-0200EL
10140-3000 □□404010240-□2□2 PL
10150-3000 □□5010350-52□0-00□5010250-□2□2 PL5010250-0200EL
68
80
100
[ ! ] MDRのコネクタ付きケーブル IEEE1284コネクタ付きケーブルは(>>こちら

型番リスト

型番
ピン数
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
449-2552
10

1個

599( 659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
449-2561
10

1個

617( 679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
449-2579
10

1個

685( 754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
449-2587
10

1個

803( 883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
449-2595
10

1個

1,269( 1,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
449-2609
10

1個

876( 964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システムSMCリセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システムSMCリセプタクル

      3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ

      3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ

        ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

        ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ

          3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

          3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

            3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

            3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

              2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

              2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

                Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

                Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

                  DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

                  DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

                    SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

                    SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

                        Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)

                        Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)

                          Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

                          Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン HARTING 日本航空電子工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン HARTING HARTING
                            通常価格 599円 2,098円 339円 1,189円 640円 1,218円 308円 1,478円 32円 595円 3,428円 1,461円 672円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 - プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 Heavy duty その他 その他 その他 Heavy duty Heavy duty
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット) - - オス(プラグ) メス(ソケット) - -
                            許容電流(A) 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0.5 1 - - 1 0.5 16 10
                            許容電圧(V) AC150/DC200 AC150/DC200 AC150/DC200 AC150/DC200 - AC150/DC200 AC150/DC200 - - AC150/DC200 AC150/DC200 600/500 -

                            はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システムのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            制御機器の信号コネクタ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/10
                            サーボアンプのコネクタに使用していますが、
                            代理店より納入が早い時があります。
                            2週間待ちの時も即納でした。
                            あの時は助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の信号コネクタ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/10
                            サーボアンプのコネクタに使用していますが、
                            代理店より納入が早い時があります。
                            2週間待ちの時も即納でした。
                            あの時は助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            パナソニック製サーボドライバの結線用に使用しました。ピンの密接度が近いため。ハンダ付けには相応の技術が必要です。全ピンをフルに使用しないのであれば、そこまで難しくないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のコネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            治具のコネクタ部分に使用しています。
                            コストは少々高めですが、挿抜感、耐久性、製作のしやすさはほかにないものと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通信ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/26
                            東芝機械のサーボモータの通信用ケーブルの作成用に購入しました。
                            ハーフピッチは小さく半田付けが大変ですが品質は信頼がおけます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネス加工時に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            主にメーカー様向けにハーネス加工をしています。そのハーネス加工品にこの3MのMDRシステム ハーフピッチコネクタ(10140-3000 PE、10136-3000 PE)を使用しました。とても使いやすく、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました