(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

3M<sup>TM</sup>ミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
638円
税込単価
702円

【特長】・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。・伝送特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    0.5
  • 許容電圧(V):
    AC150/DC200
  • ピン数:
    26
  • 接続方向:
    アングル
  • 数字:
    1
  • めっき仕様(接点部):
    接点部:ニッケル下地金
  • めっき仕様(接点部以外):
    テール部:金フラッシュ
  • コンタクト材質:
    銅合金
  • 用途詳細:
    プリント基板/パネルマウント
  • シリーズ詳細:
    MDR
  • 備考:
    パネルマウントの場合、ノンシールドプラグやジャックスクリューM2.6型のノンシールドシェルキットとは適合しません。
  • パネル厚:
    2mm以下(ワッシャー等を含む)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

10226-1A10 PL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
めっき厚(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10226-1A10 PL

金めっき:0.2以上

1個

638( 702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・伝送特性の良い基板配線が容易な、1列型表面実装ソルダーテールを採用。
・上下列のコンタクト長が等しく、コネクタ部のスキューがほぼゼロ。
・クロストーク防止やインピーダンスマッチングを配慮。
・自動実装に対応しやすい吸着面と重量バランス。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

10226-1A10 PLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクルの型番10226-1A10 PLのページです。
型番10226-1A10 PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<sup>TM</sup>ミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

      D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T

      D-Subコネクタ メス 15極 A-HDF 15 A-KG/T

        RS Pro RJアダプタ

        RS Pro RJアダプタ

          サイズ3: シングルロック(ベース側レバー)/バルクヘッド(貫通)

          サイズ3: シングルロック(ベース側レバー)/バルクヘッド(貫通)

            17JEシリーズ

            17JEシリーズ

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン Assmann WSW Components RS PRO ワイドミュラー 第一電子工業
              通常価格 638円 694円 279円 860円 3,238円 454円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 プリント基板用 プリント基板用 - - - ケーブル接続
              シリーズ その他 その他 Dsub - - その他
              適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット)
              許容電流(A) 0.5 0.5 3 - - 5
              許容電圧(V) AC150/DC200 AC150/DC200 AC250 - - AC300

              3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました