(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型

3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
523円 ~ 818円  特別価格 
税込価格
575円 ~ 900円  特別価格 

【特長】・スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能。・ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    丸型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    3
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    プリント基板用
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    AC/DC250
  • 接続方向:
    アングル
  • 仕様:
    パワークランプ
  • コンタクト材料:
    銅合金
  • めっき仕様(接点部):
    ニッケル下地金
  • めっき厚(μm):
    金めっき:0.5以上
  • 適合基板厚(mm):
    1.6、1.0
  • ボディ色:
  • 許容電流補足:
    電流:1極最大10A(隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
誤挿入防止キー
特長
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
タイプA
スタンドオフ高さ:0.5mm(標準)
449-2757

1個

523円

209

( 230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
タイプB(CC-Link通信用)
スタンドオフ高さ:0.5mm(標準)
449-2765

1個

561( 617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10(5×2)
タイプA
なし
449-2773

1個

818円

327

( 360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10(5×2)
タイプB(CC-Link通信用)
なし
-

1個

697( 767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能。
・ワイヤーマウントソケットの誤挿入防止キー付。
・PCIカード実装用として、嵌合部がスロット幅中央に配置されるスタンドオフ高さ1.7mm品を用意。
・1極あたり最大10Aの許容電流。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型

3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型

    e-CONコネクタ

    e-CONコネクタ

      メーカー スリーエムジャパン オムロン
      通常価格 523円 247円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      コネクタ形状 丸型 角型
      コネクタシリーズ頭文字 数字 D・E・F
      数字 3 -
      適用ピン・コンタクト オス -
      用途 プリント基板用 -

      3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました