(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
595円 476円
税込単価
655円 524円

【特長】・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト・2mmのコンタクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    AC150/DC200
  • ピン数:
    10
  • 接続方向:
    ストレート
  • 数字:
    3
  • めっき仕様(接点部):
    接点部:ニッケル下地金
  • めっき厚(μm):
    金めっき:0.2以上
  • コンタクト材質:
    銅合金
  • 適合ケーブルサイズ(AWG):
    22~30
  • 適合ケーブル外径(mm):
    Φ2以下
  • ボディ色:
  • シリーズ詳細:
    SCR
  • 備考:
    適合ケーブル外径は収縮チューブを含んだ数値となります
  • 許容電流詳細:
    電流:1極最大1A

型番

36110-3000 FD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

コネクタワイヤーマウントプラグの外観

コネクタワイヤーマウントプラグの外観

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

コネクタワイヤーマウントプラグの寸法図

材料及び処理

■部品名■材料及び処理■備考
ボディLCP 樹脂UL94V-0 黒色
コンタクト銅合金 接点部:ニッケル下地めっき
金めっき0.2μm 以上

適合対象

■コネクタ3MTM SCR ワイヤーマウントリセプタクル 36210-0100 ○○
■ケーブルAWG#22 ~ 30、外径φ 2mm 以下(収縮チューブ含む)
注)半田コテ先温度 390℃以下、半田付け時間 10 秒以下

定格

■項目■規格
電圧AC150V 以下、DC200V 以下
電流1A MAX
使用温度範囲-55℃~ 85℃、85%RH 以下
寸法.0.00
公差±.3±.13

指定外寸法公差
単位=mm

開発秘話

 

サーボアンプエンコーダ向けに開発された2mmのコンタクトピッチのI / Oコネクタ。
特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36110-3000 FD

10

1個

595円

476

( 524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクト
・2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立
・全コンタクトに0.75mm2電線を結線可能
・半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状
【用途】
・機器間のケーブル接続用の2.0mmピッチI/Oコネクタで専用シェルキットとの組み合わせに

カタログ

 

36110-3000 FDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCRコネクタワイヤーマウントプラグの型番36110-3000 FDのページです。
型番36110-3000 FDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

SCRコネクタワイヤーマウントプラグ

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

      2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

      2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル

        ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

        ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

          3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ

          3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ

            FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

            FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

              3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

              3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                  Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)

                  Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)

                    1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

                    1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

                      ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)

                      ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)

                        Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

                        Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

                          ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

                          ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 富士通コンポーネント スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機
                            通常価格 595円 428円 308円 459円 339円 271円 409円 640円 296円 928円 12円 395円 324円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - プリント基板用 - ケーブル接続 - - - -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 FCN その他 - Dsub - - Dsub -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) - - - - - -
                            許容電流(A) 1 1 1 0.5 0.5 - 0.5 - 1 - - 3 -
                            許容電圧(V) AC150/DC200 AC150/DC200 AC150/DC200 AC150/DC200 AC150/DC200 - AC150/DC200 - - - - - -

                            SCRコネクタワイヤーマウントプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました