(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MTMミニ・クランプ 端子台

3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,830円 ~ 8,681円
税込価格
6,413円 ~ 9,549円

シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線【特長】・デファ...

詳細情報を確認する

  • 上位の接点タイプ:
    コネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    e-CON
  • 定格電圧:
    AC/DC32V以下
  • 定格電流:
    1A/ピン以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
センサー接続点数(点)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
標準品

1個

5,830( 6,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
標準品

1個

8,681( 9,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線
【特長】
・デファクトスタンダードであるe-CON規格準拠センサーケーブル接続用コネクタ。
・センサー接続点数は8点と16点の2種
・センサーの動作確認用としてLED付も用意

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

3MTMミニ・クランプ 端子台

    コネクタ端子台変換ユニット

    コネクタ端子台変換ユニット

      e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

      e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

          端子台(e-con) PCEシリーズ

          端子台(e-con) PCEシリーズ

            MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

            MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

                プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                    MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                    MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                      ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                      ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                        3線式センサーターミナル

                        3線式センサーターミナル

                          2線式センサー端子台

                          2線式センサー端子台

                            メーカー スリーエムジャパン オムロン KASUGA(パトライト) ワゴ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,830円 4,557円 4,389円 4,470円 3,708円 2,720円 5,890円 2,695円 2,488円 2,645円 3,224円 2,888円 1,827円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            上位の接点タイプ コネクタ - - - - - - - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-CON - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧 AC/DC32V以下 - - - - - - - - - - - -
                            定格電流 1A/ピン以下 - - - - - - - - - - - -

                            3MTMミニ・クランプ 端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました