(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワークランプ 分岐コネクタ Y型

パワークランプ 分岐コネクタ Y型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
761円 ~ 763円
税込価格
837円 ~ 839円

極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。【特長】・一列...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    PBT樹脂
  • 色:
  • 商品分類:
    分岐コネクタ
  • 適合コネクタ:
    ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35605-xxxx-xx0 PE
  • コンタクト接触部:
    ニッケル下地金めっき
  • 定格電圧:
    AC/DC 250V以下
  • 定格電流:
    最大10A/極
  • 極数(極):
    15
  • 用途:
    ボディ:UL94V-0

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

パワークランプ分岐コネクタ Y型の仕様

パワークランプ 分岐コネクタ Y型:関連画像

パワークランプ分岐コネクタ Y型の外観

パワークランプ 分岐コネクタ Y型:関連画像

パワークランプ分岐コネクタ Y型の詳細図

  • 1極あたり最大10Aの許容電流。
  • ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。

材料および処理

■部品名 ■材料及び処理 ■備考
ボディ PBT 樹脂 UL94V-0 黒色
コンタクト 銅合金 ニッケル下地めっき
接点部:金めっき 0.5 μm以上

定格

■項目 ■規格
電圧 AC/DC 250V 以下
電流 最大 10A/ 極、(但し隣接コンタクト 2 極以上に通電の場合は最大 7A/ 極)
使用温度範囲 - 20 ~75℃ , 85% RH 以下

35715-L010-A00 AK/35715-L010-B00 AKの詳細図

パワークランプ 分岐コネクタ Y型:関連画像

35715-L010-A00 AKの表示および誤挿入防止キー位置

パワークランプ 分岐コネクタ Y型:関連画像

35715-L010-B00 AKの表示および誤挿入防止キー位置

パワークランプ 分岐コネクタ Y型:関連画像

内部回路説明

指定外寸法公差

寸法 .0 .00
公差 ±.3 ±.13
  • 単位=mm

注意・禁止事項

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証いたしかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくことになります。

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

型番
誤挿入防止キータイプ
商品種類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A
3M(TM) パワークランプコネクタ CC-Link規格準拠 分岐コネクタ Y型 35715-L010-A00 AK、黒色、100個/箱
-

1個

763( 839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B(CC-Link通信用)
3M(TM) パワークランプコネクタ CC-Link規格準拠 分岐コネクタ Y型 35715-L010-B00 AK、黒色、100個/箱
449-2790

1個

761( 837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。
【特長】
・一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。
・CC-Linkでは渡り配線用として使用可能のコネクタ(オプション・その他)。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークランプ 分岐コネクタ Y型

パワークランプ 分岐コネクタ Y型

    パワークランプ 分岐コネクタ H型

    パワークランプ 分岐コネクタ H型

      センサーコネクタ中継ボックス

      センサーコネクタ中継ボックス

        Commercial MATE-N-LOKシリーズ

        Commercial MATE-N-LOKシリーズ

          DTシリーズ

          DTシリーズ

            コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1

            コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473255-1

              GRACE INERTIA 3.5シリーズ

              GRACE INERTIA 3.5シリーズ

                FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                  ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                  ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                    MRシリーズ アクセサリー

                    MRシリーズ アクセサリー

                      Positive Lock 187シリーズ

                      Positive Lock 187シリーズ

                        【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

                        【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

                          ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

                          ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ムル TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ワゴ 本多通信工業 TE Connectivity ミスミ TE Connectivity
                            通常価格 761円 828円 6,611円 196円 1,336円 253円 134円 614円 232円 101円 177円 348円 1,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - その他 - その他 その他 ハウジング - - ハウジング - -
                            材質 PBT樹脂 - - 銅合金 - PBT樹脂 - - - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            商品分類 分岐コネクタ 分岐コネクタ - - - - - - - - - - -
                            適合コネクタ ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35605-xxxx-xx0 PE ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35610-xxxx-x00 PE - - - - - - - - - - -

                            パワークランプ 分岐コネクタ Y型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            CC-Linkケーブルの分岐
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            コネクターでT分岐できるので使用しました。
                            品質、性能とも全く問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました