(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワークランプ 分岐コネクタ H型

パワークランプ 分岐コネクタ H型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
828円
税込価格
911円

省工数化を実現したパワークランプ分岐コネクタ H型。【特長】・5極のワイヤーマ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
  • 商品分類:
    分岐コネクタ
  • 材質(ボディ):
    ナイロン樹脂
  • 適合コネクタ:
    ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35610-xxxx-x00 PE
  • コンタクト接触部:
    ニッケル下地金めっき
  • 定格電圧:
    AC/DC 250V以下
  • 定格電流:
    最大10A/極
  • 極数(極):
    20
  • 用途:
    ボディ:UL94V-0

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

パワークランプ分岐コネクタ H型の仕様

パワークランプ 分岐コネクタ H型:関連画像

パワークランプ分岐コネクタ H型の外観

パワークランプ 分岐コネクタ H型:関連画像

パワークランプ分岐コネクタ H型の詳細図

  • ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。
  • クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。

材料および処理

■部品名 ■材料及び処理 ■備考
ボディ ナイロン樹脂 UL94V-0 黒色
ラッチ PBT 樹脂 UL94V-0 灰色
コンタクト 銅合金 ニッケル下地めっき
接点部:金めっき 0.5μm以上

定格

■項目 ■規格
電圧 AC/DC 250V 以下
電流 最大 10A/ 極、(但し隣接コンタクト 2 極以上に通電の場合は最大 7A/ 極)
使用温度範囲 - 20~75℃ , 85% RH 以下

35720-L200-A00 AK/35720-L200-B00 AK の詳細図

パワークランプ 分岐コネクタ H型:関連画像

35720-L200-A00 AKの表示および誤挿入防止キー位置

パワークランプ 分岐コネクタ H型:関連画像

35720-L200-B00 AKの表示および誤挿入防止キー位置

パワークランプ 分岐コネクタ H型:関連画像

内部回路説明

指定外寸法公差

寸法 .0 .00
公差 ±.3 ±.13
  • 単位=mm

注意・禁止事項

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証いたしかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくことになります。

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

型番
誤挿入防止キータイプ
商品種類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A
3M(TM) パワークランプコネクタ CC-Link規格準拠 分岐コネクタ H型 35720-L200-A00 AK、黒色、100個/箱
449-2803

1個

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B(CC-Link通信用)
3M(TM) パワークランプコネクタ CC-Link規格準拠 分岐コネクタ H型 35720-L200-B00 AK、黒色、100個/箱
449-2811

1個

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省工数化を実現したパワークランプ分岐コネクタ H型。
【特長】
・5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。
・ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。
・クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
・省工数を目的としたCC-Link標準コネクタ(オプション・その他)。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークランプ 分岐コネクタ H型

パワークランプ 分岐コネクタ H型

    Commercial MATE-N-LOKシリーズ

    Commercial MATE-N-LOKシリーズ

      h 分岐コネクタ 890シリーズ

      h 分岐コネクタ 890シリーズ

        Power Key 5.0シリーズ

        Power Key 5.0シリーズ

          GRACE INERTIA 3.5シリーズ

          GRACE INERTIA 3.5シリーズ

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)

            Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09140241711)

              メーカー スリーエムジャパン TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity HARTING
              通常価格 828円 196円 3,100円 197円 134円 1,484円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 その他 その他 - ハウジング その他 コネクタ固定具
              - - - - -
              商品分類 分岐コネクタ - - - - -
              材質(ボディ) ナイロン樹脂 - - - - -
              適合コネクタ ワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35610-xxxx-x00 PE - - - - -

              パワークランプ 分岐コネクタ H型のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              DC電源の渡りに使用
              評価 3.0満足度:3.02019/11/26
              制御盤内で使用しています。パワークランプワイヤーマウントソケット5極(35505-6180-A00 GFと35505-6000-B0M GF)と、この分岐コネクタ(35720-L200-A00 AKと35720-L200-B00 AK)を一緒に使用し、DC電源の渡りに使っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました