(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10350-C500-00
3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット MDRシステム アエンダイキャストシェルキット

3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット 10350-C500-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円

外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。【特長】・ハーフピッチI / 0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • 材質:
    メタル
  • 色:
  • 特長:
    EMI対策品
  • 材質(ボディ):
    亜鉛合金ダイキャストNiめっき
  • 適合コネクタ:
    101XX-6000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

10350-C500-00 解除

Loading...

10350-C500-00 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の外観
  • 材料及び処理

シェルボディ(1個): 亜鉛合金ダイキャストNiめっき
シェルカバー(1個):亜鉛合金ダイキャストNiめっき
ラッチ(2個):ステンレス
ケーブルクランプ(1個):銅合金Niめっき
皿ネジM2.6×6(2個)
丸小ネジM2.6×4(2個)

  • 適合対象

コネクタ:MDRプラグ 101XX-6000 ○○
ケーブル外覆仕上がり径(MAX.):14極 φ6.8(直径6.8mm)、20極 φ8.0(直径8.0mm)、26極φ8.5(直径8.5mm)、36極 φ9.1(直径9.1mm)、40極φ9.1(直径9.1mm)、50極  φ10.0(直径10.00mm)、68極 φ12.0(直径12.0mm)、100極 φ12.0(直径12.0mm)
パネル厚:2.0mm以下(ワッシャー厚を含む)

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の寸法図 14~68極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の寸法図
14~68極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の寸法図 100極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の寸法図
100極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の組み合せ参考図

亜鉛ダイキャストシェルキット(ストレート型)の組み合せ参考図

推奨パネルカット寸法図

推奨パネルカット寸法図

■極数■製品番号■A■B■C■D■E■F■G
1410314-C200-0025.819.9φ6.819.923.64
2010320-C200-0029.721.0φ8.023.827.45
2610326-C200-0033.524.8φ8.527.631.26
3610336-C200-0039.831.19.1R4.533.937.61
4010340-C200-0042.433.79.1R4.536.540.15
5010350-C200-0048.740.010.0R4.542.846.50
6810368-C200-0060.151.412.0R4.554.257.93
100103A0-C200-0080.271.712.0R5.574.678.25
寸法.0.00
公差±.3±.15

指定外寸法公差
単位=mm

製品仕様

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の外観
  • 材料及び処理

シェルボディ(1個): 亜鉛合金ダイキャストNiめっき
シェルカバー(1個):亜鉛合金ダイキャストNiめっき
ラッチ(2個):ステンレス
ケーブルクランプ(1個):銅合金Niめっき
皿ネジM2.6×6(2個)
丸小ネジM2.6×4(2個)

  • 適合対象

コネクタ:MDRプラグ 101XX-6000 ○○
ケーブル外覆仕上がり径(MAX.):14極 φ6.8(直径6.8mm)、26極φ8.5(直径8.5mm)、36極 φ9.0(直径9.0mm)、40極φ9.1(直径9.1mm)、50極 φ10.0(直径10.0mm)、68極 φ12.0(直径12.0mm)、80極 φ12.0(直径12.0mm)、100極 φ12.0(直径12.0mm)
パネル厚:2.0mm以下(ワッシャー厚を含む)

 
亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図 14極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図
14極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図 26~80極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図
26~80極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図 100極の場合

亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)の寸法図
100極の場合

推奨パネルカット寸法図

推奨パネルカット寸法図

■極数■製品番号■A■B■C■D■E■F■G■H
1410314-C500-0025.819.9φ6.819.923.6441.0
2610326-C500-0033.524.8φ8.527.631.2641.0
3610336-C500-0039.831.1φ9.033.937.6141.0
4010340-C500-0042.433.79.1R4.536.540.1541.0
5010350-C500-0048.740.010.0R4.542.846.5041.0
6810368-C500-0060.151.412.0R4.554.257.9341.0
8010380-C500-0067.859.112.0R4.561.965.5541.0
100103A0-C500-0080.471.7φ12.074.678.2543.0
寸法.0.00
公差±.3±.15

指定外寸法公差
単位=mm

開発秘話

 

3Mミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化における de-factoStandard(事実上の標準) となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。

型番リスト

型番
商品分類
適合ケーブル仕上り外径(mm)
極数(極)
商品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10350-C500-00

シェルキット(ライトアングル型)
φ10
50
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)
-

1個

1,042( 1,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
【特長】
・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・EMI対策品。
・片手で着脱できるワンタッチロック。
・強靭な亜鉛ダイキャストを採用。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタにおけるプラグコネクタと組み合わる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

10350-C500-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキットの型番10350-C500-00のページです。
型番10350-C500-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

    Universal MATE-N-LOKシリーズ

    Universal MATE-N-LOKシリーズ

      Power Double Lockシリーズ

      Power Double Lockシリーズ

        MRシリーズ アクセサリー

        MRシリーズ アクセサリー

          Economy Powerシリーズ

          Economy Powerシリーズ

            FASTON Terminals and Housingsシリーズ

            FASTON Terminals and Housingsシリーズ

              櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

              櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

                FASTON 250シリーズ

                FASTON 250シリーズ

                  Signal Double Lockシリーズ ダストカバー

                  Signal Double Lockシリーズ ダストカバー

                    GRACE INERTIA 3.5シリーズ

                    GRACE INERTIA 3.5シリーズ

                      ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                      ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                        TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

                        TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

                          絶縁スリーブ 1-170823-3

                          絶縁スリーブ 1-170823-3

                            メーカー スリーエムジャパン TE Connectivity TE Connectivity 本多通信工業 TE Connectivity TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 725円 363円 151円 101円 151円 614円 95円 154円 259円 134円 73円 72円 12円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フード ハウジング - - その他 ハウジング その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                            材質 メタル - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - 透明
                            特長 EMI対策品 - - - - - コネクタの2極間のコモニングが可能 - - - - - -
                            材質(ボディ) 亜鉛合金ダイキャストNiめっき - - - - - - - - - - - -

                            3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の接続コネクタカバー
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/26
                            MDRコネクタのカバーとしてプラスチックシェルも購入し比べてみたがダイキャストの方が重厚感があり好感が良さそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10326-C200-00
                            10326-C500-00
                            10336-C200-00
                            10368-C200-00
                            10368-C500-00
                            10380-C500-00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品分類 適合ケーブル仕上り外径
                            (mm)
                            極数
                            (極)
                            商品種類

                            757円

                            ( 833円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10シェルキット(ストレート型)φ8.5263M(TM) MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

                            869円

                            ( 956円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -シェルキット(ライトアングル型)φ8.526ミニチュアデルタリボン(MDR)システム亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)

                            816円

                            ( 898円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10シェルキット(ストレート型)φ9.1363M(TM) MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

                            1,084円

                            ( 1,192円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10シェルキット(ストレート型)φ12683M(TM) MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

                            1,231円

                            ( 1,354円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -シェルキット(ライトアングル型)φ1268ミニチュアデルタリボン(MDR)システム亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10シェルキット(ライトアングル型)φ1280ミニチュアデルタリボン(MDR)システム亜鉛ダイキャストシェルキット(ライトアングル型)

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました