(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10350-52Z0-008
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型) MDRシステム ノンシールドシェルキット

3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 10350-52Z0-008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
686円
税込単価
755円

【特長】・ハーフピッチI/0コネクタのMDRシステム。・アプリケーションによっ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • 色:
  • 特長:
    グランドプレート付き
  • 商品分類:
    ノンシールドシェルキット(ストレート型)
  • 材質(ボディ):
    ガラス強化ポリエステル
  • 適合コネクタ:
    101XX-6000 / 101XX-3000
  • 商品種類:
    システムノンシールドシェルキット(ストレート型)

型番

10350-52Z0-008 解除

Loading...

10350-52Z0-008 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
極数(極)
固定方法(リセプタクル)
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10350-52Z0-008

50
薄型シェルジャックスクリューM2.6型
ジャックスクリューM2.6型はパネルマウントされたリセプタクルとは適合しません。
-

1個

686( 755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーフピッチI/0コネクタのMDRシステム。
・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの2つの嵌合固定式。
・はんだ付プラグと通常の圧接型プラグに適合。
・組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。
・グランドプレートによる効率的なシールド処理。

10350-52Z0-008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)の型番10350-52Z0-008のページです。
型番10350-52Z0-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

    MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

    MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

        MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット

        MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット

          Universal MATE-N-LOKシリーズ

          Universal MATE-N-LOKシリーズ

            ロッキングプレート

            ロッキングプレート

              CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)

              CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)

                3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

                3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット

                  MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー

                  MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー

                    MRシリーズ アクセサリー

                    MRシリーズ アクセサリー

                      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品

                      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品

                        GRACE INERTIA 3.5シリーズ

                        GRACE INERTIA 3.5シリーズ

                          TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

                          TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ヒロセ電機 スリーエムジャパン TE Connectivity TE Connectivity モレックス スリーエムジャパン モレックス 本多通信工業 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 420円 894円 318円 664円 363円 290円 4円 725円 123円 101円 148円 134円 83円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フード - コネクタ固定具 フード ハウジング その他 その他 フード フード - フード その他 その他
                            - - - - - -
                            特長 グランドプレート付き - HD-LNA用 - - - - EMI対策品 - - - - -
                            商品分類 ノンシールドシェルキット(ストレート型) ノンシールドシェルキット(ライトアングル型) - シェルキット - - - - - - - - -
                            材質(ボディ) ガラス強化ポリエステル ガラス強化ポリエステル - - - - - 亜鉛合金ダイキャストNiめっき - - - - -

                            3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品製作
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                            端子へのはんだのりが良い事から、はんだ付け作業がし易かったです。その為、リード線の被覆溶けもなく良好でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェース(制御盤)内製のコネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/19
                            インターフェース(制御盤)の内製で、このコネクタを使用しています。キーエンス SVシリーズ用 エンコーダケーブルも同じ制御盤で使用しています。使用している中で特に問題無く十分満足しているコネクタです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品製作
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                            端子へのはんだのりが良い事から、はんだ付け作業がし易かったです。その為、リード線の被覆溶けもなく良好でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の信号コネクタ
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            注文忘れなどですぐいる場合いに、手配してます
                            普通に良いです 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通信ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/26
                            何時も短納期で少量対応で割安で助かっています。検索、選定も楽で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーボアンプのコネクターとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            サーボアンプとPLCを繋ぐケーブルを製作するときに使いました。組で必要なものなのでセット販売は良いと思う。品質についてはサーボアンプメーカーが指定しているものなので問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10320-52A0-008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数
                            (極)
                            固定方法(リセプタクル) 用途

                            420円

                            ( 462円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020ジャックスクリューM2.6型-

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました