コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき (テール部は金フラッシュめっき)
ボディ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
ロングイジェクターラッチクリップ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
クリップ固定ピン:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
ボディ固定スプリングピン:ステンレススチール(-P□02PE-Pのみ)
コネクタ:ソケットコネクタ、ボードマウントソケット
基板:厚み1.6mm
電流:1A MAX. 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧:AC250V MAX./DC300V MAX. 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度:-55~+105℃ 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。
接触抵抗:初期20mΩ以下、機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が20mΩ以下のこと。コンタクトのバルク抵抗を含む。抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。適合コネクタとの組み合せによる。
耐電圧:アーク絶縁破壊等の発生がないこと。 隣接コンタクト間にAC1,000Vを1分間印加する。測定時の漏洩電流は1mAとする。
絶縁抵抗:1,000MΩ以上、隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。
コンタクト保持力:19.6N(2.0kgf)以上 コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。
単極当りの挿入・抜去力:挿入力 1.96N(200gf)以下、抜去力 0.49N(50gf)以上。ソケット/ヘッダー挿入抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入抜去力とする。適合コネクタとの組み合せによる。挿入抜去スピード5mm/分とする。
振動試験:瞬断1μsec以下 10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mm、または98m/s2 XYZ軸方向 各2時間
衝撃試験:瞬断1μsec以下 490m/s2 11m秒、XYZ軸方向、各3回
はんだ付性:95%以上のぬれ 、又は、ゼロクロスタイム:3秒以下、Sn-3Ag-0.5Cuはんだ使用、ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬、メニスコグラフ法:245℃
はんだ耐熱性: 試験後、外観的に著しい変形のなきこと。浸漬はんだ:260℃、10秒、2回又は263℃、5秒、2回まで但し、プリヒートは、部品表面温度が100℃以下、60秒以内。手はんだ :390℃、3秒、2回まで。
PEめっき
3MシーケンスI:50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスII:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスIII:高温寿命試験
H2Sガスシーケンス:50回挿抜→H2Sガス試験
耐久挿抜試験 :200回挿抜
特長
二段ヘッダーの寸法図
二段ヘッダーの寸法図
コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図
■極数 | ■製品番号 | ■A | ■B | ■C | ■D |
---|---|---|---|---|---|
32(16×2) | J3408-P□02 PE | 39.75 | 25.53 | 29.59 | 17.78 |
40(20×2) | J3428-P□02 PE | 44.83 | 30.61 | 34.67 | 22.86 |
52(26×2) | J3429-P□02 PE | 52.45 | 38.23 | 42.29 | 30.48 |
68(34×2) | J3431-P□02 PE | 62.61 | 48.39 | 52.45 | 40.64 |
80(40×2) | J3432-P□02 PE | 70.23 | 56.01 | 60.07 | 48.26 |
100(50×2) | J3433-P□02 PE | 82.93 | 68.71 | 72.77 | 60.96 |
120(60×2) | J3372-P□02 PE | 95.63 | 81.41 | 85.47 | 73.66 |
寸法 | .0 | .00 |
---|---|---|
公差 | ±.3 | ±.13 |
指定外寸法公差
単位=mm
〈スリーエム〉スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。
Loading...
省スペース、高密度実装を可能にする独自のコンドミニアム構造の二段ヘッダー。
【特長】
・16極から60極までの7種類の極数バリエーション。
・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするインジェクターラッチ付き。
・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
・4面(上段)および3面(下段)のモールドにより、コンタクトを保護。
・ソケットコネクタの逆差しを防止。
・MIL規格準拠品。
【用途】
・装置内や基板間配線に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能