4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するロー...
型番 |
ピン数 |
代表規格 |
仕様 |
特長 |
適合アクセサリー |
適合基板厚(mm) |
寸法長さ(mm) |
特記 |
コンタクト材料/処理 |
コンタクトめっき仕様(接点部/接触部) |
コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外) |
トラスココード |
特価品 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
J3596-5002 PL |
50
|
ROHS
|
マウンティングフランジ付
|
イジェクターラッチなし
|
-
|
-
|
55
|
-
|
銅合金
|
接触部:金めっき厚0.2μm以上
|
その他:金フラッシュめっき
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 740円 333円 ( 366円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するロープロヘッダー直角型です。
【特長】
・10極から60極までの10種類の極数バリエーション。
・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
・ボードマウンドソケットとの組み合せでボードトゥボード接続可能。
・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
J3596-5002 PLで型番確定
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ロープロヘッダー直角型の型番J3596-5002 PLのページです。
型番J3596-5002 PLに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能