4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボッ...
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき (テール部は金フラッシュめっき)
ボディ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
クリップ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
スプリングピン:ステンレススチール
アクセサリ:誤挿入防止キー3518J、イジェクタラッチ3505-□J
コネクタ:ソケットコネクタ
基板:厚み1.6mm(-5002の場合)、厚み2.4~3.2mm(-5003の場合)
電流:1A MAX. 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧:AC250V MAX./DC300V MAX. 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度:-55~+105℃ 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。
接触抵抗:初期20mΩ以下、機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が20mΩ以下のこと。コンタクトのバルク抵抗を含む。抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。適合コネクタとの組み合せによる。
耐電圧:アーク絶縁破壊等の発生がないこと。 隣接コンタクト間にAC1,000V・RMSを1分間印加する。測定時の漏洩電流は1mAとする。
絶縁抵抗:1,000MΩ以上、隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。
コンタクト保持力:19.6N(2.0kgf)以上 コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。
単極当りの挿入・抜去力:挿入力 1.96N(200gf)以下、抜去力 0.49N(50gf)以上。ソケット/ヘッダー挿入抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入抜去力とする。適合コネクタとの組み合せによる。挿入抜去スピード5mm/分とする。
振動試験:瞬断1μsec以下 10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mm、または98m/s2 XYZ軸方向 各2時間
衝撃試験:瞬断1μsec以下 490m/s2 11m秒、正弦半波 XYZ軸方向、各3回
はんだ付性:95%以上のぬれ、又は、ゼロクロスタイム:3秒以下 Sn-3Ag-0.5Cuはんだ使用、ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬、メニスコグラフ法:245℃ ※JNTM-0039、JIS C 0050
はんだ耐熱性:試験後、外観的に著しい変形のなきこと。浸漬はんだ:260℃、10秒、2回又は263℃、5秒、2回まで。但し、プリヒートは、部品表面温度が100℃以下、60秒以内。手はんだ :390℃、3秒、2回まで。※JNTM-0040
特長
-500□ LC○○の場合(ストレインリリーフ付きソケットコネクタに適合)の寸法図
-500□ SC○○の場合(ストレインリリーフなしソケットコネクタに適合)の寸法図
コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図
オープン・ボックス型ヘッダーをプリント基板に固定する場合には、プリント基板の反対側からタッピングネジにて固定してください。
(M2.8-8mmまたは4-24×5 / 16インチセルフタッピングネジ)
■極数 | ■製品番号 | ■A | ■B | ■C | ■D |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3662-500□ □□○○ | 32.2 | 18.0 | 22.0 | 4 |
14 | 3314-500□ □□○○ | 37.3 | 23.1 | 27.1 | 6 |
16 | 3408-500□ □□○○ | 39.8 | 25.6 | 29.6 | 7 |
20 | 3428-500□ □□○○ | 44.9 | 30.7 | 34.7 | 9 |
26 | 3429-500□ □□○○ | 52.5 | 38.3 | 42.3 | 12 |
30 | 3440-500□ □□○○ | 57.5 | 43.3 | 47.3 | 14 |
34 | 3431-500□ □□○○ | 62.6 | 48.8 | 52.4 | 16 |
40 | 3432-500□ □□○○ | 70.3 | 56.1 | 60.1 | 19 |
50 | 3433-500□ □□○○ | 83.0 | 68.8 | 72.8 | 24 |
60 | 3372-500□ □□○○ | 95.7 | 81.5 | 85.5 | 29 |
64 | 3764-500□ □□○○ | 100.8 | 86.6 | 90.6 | 31 |
寸法 | .0 | .00 |
---|---|---|
公差 | ±.3 | ±.13 |
指定外寸法公差
単位 =mm
〈スリーエム〉スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。
型番 |
ピン数 |
代表規格 |
仕様 |
特長 |
適合電線 |
適合アクセサリー |
適合基板厚(mm) |
寸法長さ(mm) |
特記 |
コンタクト材料/処理 |
コンタクトめっき仕様(接点部/接触部) |
コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3429-5002 LCBL |
26
|
-
|
テール長:2.8mm
|
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
|
-
|
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
|
1.6
|
52.5
|
なし
|
銅合金/ニッケル下地金めっき
|
接点部:金めっき厚0.2μm以上
|
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
|
-
| - | 5個 | 249円(
274円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直角型。
【特長】
・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付き。
・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
・MIL規格準拠品。
【用途】
・装置内や基板間配線に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
3429-5002 LCBLで型番確定
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型の型番3429-5002 LCBLのページです。
型番3429-5002 LCBLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3408-5002 SCPL |
3428-5002 LCPL |
3428-5002 SCPL |
3429-5002 LCPL |
3429-5002 SCPL |
3431-5002 LCPL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ピン数 | 代表規格 | 仕様 | 特長 | 適合電線 | 適合アクセサリー | 適合基板厚 (mm) | 寸法長さ (mm) | 特記 | コンタクト材料/処理 | コンタクトめっき仕様(接点部/接触部) | コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611円 ( 672円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 16 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ショートクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 39.8 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | - | |
380円 ( 418円 ) | 2個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ロングクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 44.9 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | 477-9932 | |
611円 ( 672円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ショートクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 44.9 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | - | |
584円 ( 642円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 26 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ロングクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 52.5 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | 477-9959 | |
598円 ( 658円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 26 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ショートクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 52.5 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | - | |
597円 ( 657円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 34 | ROHS | テール長:2.8mm | イジェクタラッチ:ロングクリップ付 | - | 誤挿入防止キー/イジェクタラッチ | 1.6 | 62.6 | なし | 銅合金/ニッケル下地金めっき | 接点部:金めっき厚0.2μm以上 | その他:金フラッシュめっき | 477-9975 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能