(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
519円 ~ 3,116円
税込価格
571円 ~ 3,428円

ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続では基板間実装のソケット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    1
  • 使用電圧(V):
    AC250/DC300
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 適合アクセサリー:
    誤挿入防止キー
  • 適合基板厚(mm):
    1.6
  • コンタクト材料/処理:
    銅合金/ニッケル下地金めっき
  • コンタクトめっき仕様(接点部/接触部):
    接点部:金めっき厚0.2μm以上
  • コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外):
    その他:金フラッシュめっき

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
代表規格
寸法長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
-
17.2
-

1個

1,080( 1,188円 )

5日目

16
-
24.8
-

1個

1,400( 1,540円 )

5日目

20
-
29.9
-

1個

1,778( 1,956円 )

5日目

26
-
37.5
-

1個

519( 571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
-
47.7
-

1個

588( 647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
-
55.3
-

1個

676( 744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
-
68
-

1個

3,116( 3,428円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続では基板間実装のソケットコネクタ85XXシリーズです。

【特長】
・ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続ではそれぞれ18.3mm,14.0mmに基板間を実装。
・10極から64極までの10種類の極数バリエーション。
・はんだ付作業を考慮したキンク加工のテール部。
・アクセサリーのキーにより、同一極数間での誤挿入防止が可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

          JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 21極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

            ERNI 基板ソケット SMC シリーズ 1.27mm 68 極 2 列 ライトアングル

              JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

                  JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                  JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                      ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

                      ASSMANN WSW ICソケット【AW 127-32/Z-T】

                        メーカー スリーエムジャパン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 PRECI-DIP 日本圧着端子製造 ERNI ELECTRONIC 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components
                        通常価格 519円 284円 430円 420円 344円 1,988円 388円 72円 155円 128円 352円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                        使用電流(A) 1 AC/DC3 AC/DC3 3 AC/DC3 1 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC0.5 AC/DC0.5 3
                        使用電圧(V) AC250/DC300 AC/DC250 AC/DC250 AC100/DC150 AC/DC250 - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC50 AC/DC50 AC100
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                        シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                        3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました