(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP01-15CH1CKNS1NR
ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ ショウコウシキオシボタンスイッチ LP01

ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ LP01-15CH1CKNS1NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,147円
税込単価
2,362円

【特長】・接点部にマイクロスイッチ機構を採用します。・ロングストロークで軽快な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • ガード付き:
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • ボタン色:
    乳白
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 寸法 幅(mm):
    20
  • 寸法 奥行き(mm):
    26.8
  • 定格:
    3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
  • 接点部仕様:
    銀接点
  • 発光素子の種類:
    超高輝度LED(輝度レベル1)
  • 本体の色:
  • 機能動作:
    ON-(ON)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

LP01-15CH1CKNS1NR 解除

Loading...

LP01-15CH1CKNS1NR の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付穴
接点構成
パネル取付け方式
極数
発光素子の色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP01-15CH1CKNS1NR

φ16
1c
ねじ取付け
単極双投
-

1個

2,147( 2,362円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用します。
・ロングストロークで軽快な操作感です。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぎます。
・UL規格、C-UL(CSA規格適合)認定品です。
・φ16ねじ取付けます(取付けパネル厚2mm~6.5mm)。
・φ17.3スナップイン取付けます(取付けパネル厚1mm~3.2mm)。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
・ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献します。
・指先にソフトにフィットするディンプルボタンを採用しています。
・照光式は超高輝度LEDの採用により、操作部を全面照光し、スイッチの切換状況の識別が容易にできます。
・スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。
・端子ははんだ端子とタブ端子(♯110)の兼用端子となっています。
・タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

LP01-15CH1CKNS1NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズの型番LP01-15CH1CKNS1NRのページです。
型番LP01-15CH1CKNS1NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

      部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

      部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

        超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

        超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

          メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
          通常価格 2,090円 969円 2,600円 1,195円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン
          形状 -
          ガード付き -
          押しボタン動作 モメンタリ - モメンタリ -
          ボタン色 乳白 - -

          ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
          機器組込みスイッチとして
          評価 4.0満足度:4.02018/12/03
          小さくて奥行きの短いボタンです、照光式ではこのタイプでは一番短いと思いますLEDの明るさは、外付け抵抗で決めるため、何回か抵抗を変えて試しました、色の種類が3色しかないため、星4としました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ランプスイッチ
          評価 4.0満足度:4.02018/08/31
          なるべく小さい照光押しボタンスイッチを探していました。LEDが非常に暗く感じます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          押釦スイッチ
          評価 4.0満足度:4.02018/08/22
          ボタンのストローク・節度感も申し分なく安っぽさがありません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          LP01-15CH1CKNS1NM
          LP01-15CH1CKNS1NY
          LP01-15CH1CKSS1NM
          LP01-15CH1CKSS1NR
          LP01-15CH1CKSS1NY
          LP01-25CH1CKNS1NM
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?取付穴 接点構成 パネル取付け方式 極数 発光素子の色

          2,147円

          ( 2,362円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -φ161cねじ取付け単極双投

          2,147円

          ( 2,362円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -φ161cねじ取付け単極双投

          2,090円

          ( 2,299円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -[その他] φ17.31cスナップイン取付け単極双投

          2,090円

          ( 2,299円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -[その他] φ17.31cスナップイン取付け単極双投

          2,090円

          ( 2,299円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -[その他] φ17.31cスナップイン取付け単極双投

          2,419円

          ( 2,661円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -φ162cねじ取付け2極双投

          押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました