(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HB-15SKS2
極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ ショウコウシキオシボタンスイッチ HB01

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ HB-15SKS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円

φ8(直径8mm)ねじ取付け・短胴形・省スペース設計照光式押ボタンスイッチ。【...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子.
  • 取付穴:
    φ8
  • 接点構成:
    1c
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    9
  • 寸法 幅(mm):
    9
  • 定格:
    0.1A 30V AC/DC
  • 接点部仕様:
    銀メッキ接点
  • 極数:
    単極双投
  • 本体の色:

(i)ご注意

  • 型式:HB-15CKS2-4MANK、HB-15CKS2-4MBMK、HB-15CKS2-4RBRK、HB-15SKS2-4MENK、HB-15SKS2-4YENK、HB-16SKS2-4YENKにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。

型番

HB-15SKS2 解除

Loading...

HB-15SKS2 の仕様・寸法情報

商品情報



照光式押ボタンスイッチ HBシリーズの仕様

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

照光式押ボタンスイッチ HBシリーズの外観

共通仕様
回路単極双投
機能動作ON-<ON>モーメンタリ形
ON-ON ロック形
電流容量0.1A 30V AC
0.1A 30V DC
接触抵抗50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
操作量約3mm
約2.2mm(ロック状態)
使用温度範囲-25~+50℃(照光式の場合)
-25~+70℃(非照光式の場合)
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
詳しくはカタログをご参照ください。
極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

単極双投 丸形の外観

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

単極双投 丸形の寸法図 単位:mm

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

単極双投 角形の外観

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

単極双投 角形の寸法図 単位:mm

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

取付穴寸法図 単位:mm

取付パネル厚:0.5~5mm

機能動作 < >はモーメンタリ形名接触端子番号
回路機能動作丸形角形
単極双投モーメンタリON<ON>HB-15CKS2HB-15SKS2COM.-N.C.COM.-N.O.
ロックONONHB-16CKS2HB-16SKS2COM.-N.C.COM.-N.O.

操作部の寸法図

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

超高輝度LED(輝度レベル1)用ボタンタイプ A、Bタイプの寸法図 単位:mm

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

超高輝度LED(輝度レベル1)用ボタンタイプ E、Fタイプの寸法図 単位:mm

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

超高輝度LED(輝度レベル2)用ボタンタイプ Aタイプの寸法図 単位:mm

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ:関連画像

超高輝度LED(輝度レベル2)用ボタンタイプ Eタイプの寸法図 単位:mm

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

型番
種類
形状
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 奥行き(mm)
販売形態
発光素子の種類
発光素子の色
レンズの色
機能動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-15SKS2

照光式押しボタン
モメンタリ
-
-
27.8
スイッチ本体のみ
ON-(ON)
10

1個

676( 744円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ8(直径8mm)ねじ取付け・短胴形・省スペース設計照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・操作部に文字、記号等の表示が可能。
・優れた作業性。
・はんだ付け作業性に配慮し、COM端子、NO端子、ランプ端子を外側に配置し、NC端子は他の端子より2mm長くした。
・端子間は2.54mm×n。
・超高輝度対応。
・接触部は、2面摺動接触を採用し、切換えの都度セルフクリーニングを行っている。
・接触部は、スライド接触方式の採用により、従来のマイクロ機構よりバウンスを小さくした。
・端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し接触の安定性を一層向上している。
・豊富なシリーズ構成。

(i)ご注意

  • 型式:HB-15CKS2-4MANK、HB-15CKS2-4MBMK、HB-15CKS2-4RBRK、HB-15SKS2-4MENK、HB-15SKS2-4YENK、HB-16SKS2-4YENKにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。

カタログ

HB-15SKS2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズの型番HB-15SKS2のページです。
型番HB-15SKS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

      ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

      ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

        照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

        照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

          部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

          部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

            照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

            照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

              押ボタンスイッチ LP01シリーズ

              押ボタンスイッチ LP01シリーズ

                照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

                照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

                  押ボタンスイッチ FBシリーズ

                  押ボタンスイッチ FBシリーズ

                    押ボタンスイッチ UBシリーズ

                    押ボタンスイッチ UBシリーズ

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                        押ボタンスイッチ JPシリーズ

                        押ボタンスイッチ JPシリーズ

                          押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

                          押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン
                            通常価格 628円 648円 2,090円 3,010円 2,600円 969円 548円 2,844円 187円 639円 726円 1,675円 535円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ガード付き - -
                            端子形状 はんだ端子. はんだ端子. - はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子. はんだ端子. はんだ端子. - はんだ端子/タブ端子 はんだ付け/タブ端子共用
                            取付穴 φ8 - - - φ16 φ16 - 17.4×17.4 φ5.3 - φ16 28×21.2 φ10.5
                            接点構成 1c - - - - - - - 1a - - - 1c
                            保護機能(耐環境性) IP65 - - - - -

                            極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-15CKS2
                            HB-16SKS2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 形状 押しボタン動作 ボタン色 代表規格 寸法 奥行き
                            (mm)
                            販売形態 発光素子の種類 発光素子の色 レンズの色 機能動作

                            628円

                            ( 691円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -照光式押しボタンモメンタリ--27.8スイッチ本体のみON-(ON)

                            676円

                            ( 744円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10照光式押しボタン[オルタネイト] ロック形--27.8スイッチ本体のみON-ON

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました