用途に応じて4スタイルを用意したキーロックスイッチ。【特長】・ねじ取付け形キー...
ねじ取付け形 キーロックスイッチ(はんだ端子形)
超小形キーロックスイッチ
M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形。
打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えている。
切換え角度
ステップは90°のポジションと45°のポジションの2種類あり。
接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備える。
はんだ付け作業が容易
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行える。
多種キー対応形 キーロックスイッチ(はんだ端子形)
機能的なキーデザイン
キーはリバーシブル(無方向性キー)で、機能的なデザイン。
打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えている。
接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。
短胴形で省スペース
M12ねじ取付けで、胴体長24.7mmと短胴形。
高いセキュリティ
多種キーにより、高いセキュリティを実現。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し接触の安定性を一層向上。
はんだ付け作業が容易
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行える。
プリント基板取付け形 キーロックスイッチ(PC、PC-H端子形)
セルフクリーニング方式による高い接触信頼性
接触部は金メッキを施し、且つ摺動接触方式を採用しているため、セルフクリーニング効果により、常に安定した高い接触信頼性が得られる。
短胴のプリント基板実装形
全長が24.5mm(端子部含む)と超小形のプリント基板実装形のキーロックスイッチで、省スペースに有効。
接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。
丸洗い洗浄が可能
付属のディップキャップをスイッチ頭部にかぶせることにより、丸洗い洗浄が可能。
インチピッチ(2.54mm)採用
端子間ピッチはインピッチを採用したプリント基板用。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
軽快な切換え動作
スチールボールの採用により、確実な切換えと軽快な操作感が得られる。
φ9 全モールド形 キーロックスイッチ(PC、PC-H端子形)
高静電耐圧を実現
全モールド化により、静電耐圧15kV以上を実現。(キー中心位置にて)
丸洗い洗浄が可能
スイッチ接触部に密閉構造を採用したことにより、キャップなどを使用せずに丸洗い洗浄が可能。
高い接触信頼性
スイッチ接触部に密閉構造を採用したことにより、外部から水、ガス、異物、塵埃などが入り込むことがなく、高い接触信頼性と安定した高品質を維持。
省スペース設計
頭部φ9(直径9mm)の全モールド形で、基板取付け時の高さ(キー部除く)が17.2mm(Bタイプ)、12mm(Hタイプ)と低くし、超小形の省スペース化設計を実現。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部のインサート成形と密閉構造の採用により、スイッチ接触部へのフラックス浸入を防止。
摺動接触方式採用
スイッチ接触部は、金メッキ処理し、ツイン接点による摺動接触構造を採用しているため、高い接触信頼性が得られる。
軽快な操作感
スチールボールを採用した切換え機構により、軽快かつ確実な切換節度を実現。
浮き上がり防止機構
取付板の脚部は曲げ加工が施されており、 プリント基板に取付けたときの浮き上がり がなく、仮固定が可能となりはんだ付け作業が容易。
型番 |
取付穴 |
接点構成(トグル、ロッカ) |
端子形状 |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行(mm) |
バリエーション |
機能動作 |
定格 |
キーの抜差位置(カタログ参照) |
特長 |
マウント・ローターの色 |
規格/認定品 |
特記 |
トラスココード |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SK-12BAS1 |
[その他] カタログ参照
|
単極双投
|
はんだ端子
|
-
|
15.8
|
15.8
|
30
|
ねじ取付け形
|
ON-ON
|
3A 125V AC
|
B
|
90°ステップ
|
-
|
×
|
銀接点
|
438-5217
|
-
| - | 1個 | 1,070円(
1,177円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
用途に応じて4スタイルを用意したキーロックスイッチ。
【特長】
・ねじ取付け形キーロックスイッチ:超小形キーロックスイッチ。
・多種キー対応形キーロックスイッチ:多種キーにより、高いセキュリティを実現。
・プリント基板取付け形キーロックスイッチ:セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
・φ(直径)9全モールド形キーロックスイッチ:高静電耐圧を実現。
・高い接触信頼性。
【用途】
・アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティの機器の電源スイッチや操作スイッチ等に使用。
SK-12BAS1で型番確定
キーロックスイッチ SKシリーズの型番SK-12BAS1のページです。
型番SK-12BAS1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SK-12AAS1 |
SK-12ABKB4 |
SK-12BBKB4 |
SK-13DAS1 |
SK-13EAS1 |
SK-14DBKB4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 取付穴 | 接点構成(トグル、ロッカ) | 端子形状 | 代表規格 | 寸法 縦 (mm) | 寸法 横 (mm) | 寸法 奥行 (mm) | バリエーション | 機能動作 | 定格 | キーの抜差位置(カタログ参照) | 特長 | マウント・ローターの色 | 規格/認定品 | 特記 | トラスココード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986円 ( 1,085円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [その他] カタログ参照 | 単極双投 | はんだ端子 | - | 15.8 | 15.8 | 30 | ねじ取付け形 | ON-ON | 3A 125V AC | A | 90°ステップ | - | × | 銀接点 | 438-5209 | - | |
2,324円 ( 2,556円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [その他] プリント基板取付 | 単極双投 | [PC端子] PC端子(ブラケットマウント付) | - | 15.74 | 14.5 | 24.5 | 基板取付形 | ON-ON | 0.4VA MAX. 28V MAX. | A | 90°ステップ | - | × | なし | - | - | |
2,324円 ( 2,556円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [その他] プリント基板取付 | 単極双投 | [PC端子] PC端子(ブラケットマウント付) | - | 15.74 | 14.5 | 24.5 | 基板取付形 | ON-ON | 0.4VA MAX. 28V MAX. | B | 90°ステップ | - | × | なし | - | - | |
2,915円 ( 3,207円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [その他] カタログ参照 | 単極双投 | はんだ端子 | - | 15.8 | 15.8 | 30 | ねじ取付け形 | ON-OFF-ON | 3A 125V AC | D | 45°ステップ | - | × | 銀接点 | - | - | |
1,374円 ( 1,511円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [その他] カタログ参照 | 単極双投 | はんだ端子 | - | 15.8 | 15.8 | 30 | ねじ取付け形 | ON-OFF-ON | 3A 125V AC | E | 45°ステップ | - | × | 銀接点 | - | - | |
2,143円 ( 2,357円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | [その他] プリント基板取付 | [その他] 単極3投 | [PC端子] PC端子(ブラケットマウント付) | - | 15.74 | 14.5 | 24.5 | 基板取付形 | ON-ON-ON | 0.4VA MAX. 28V MAX. | D | 45°ステップ | - | × | なし | - | (機能動作)ON OFF ONとしてもご使用できます。 |