(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRX-108
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ MRシリーズ

MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ MRX-108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,638円
税込単価
1,802円

切換角度を備えた小形ロータリスイッチ。【特長】・高い接触信頼性(MRX形)。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MRX-108 解除

Loading...

MRX-108 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

超小形・薄形ロータリスイッチ MRシリーズ:関連画像

高い接触信頼性(MRX形)
接触部は摺動接触方式によるセルフクリーニング効果で、高い接触信頼性を備えている。
フラックスの浸入をシャットアウト(MRX、MRY形)
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入および端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
小形で高い電流容量
円盤状の可動接点の中心をシーソーの支点として、可動接点が傾きながら回転することにより、固定接点に順次接触していく方式(回転シーソー方式)で、超小形ながら高い電流容量を備えている。
大きな切り換え角度(MRT形)
切り換え角度がON-ONタイプは、120°、ON-OFF-ONタイプは60°のものがあり、超小形ながら大きな切り換え角度を備え、切り換え位置が明確。

形名 端子 回路と接点数 ストッパの
設定出来る
接触端子番号
電流容量
(抵抗負荷)
切換
角度
共通仕様
AC
125V
DC
30V
MRT-22 はんだ 2極双投 ON-ON   10A 4A 120° ・接触抵抗:10mΩ以下
(DC2~4V 100mAにて)
・絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上
(200MΩ以上:MRT-22,23)
・耐電圧:AC 1.0kV 1分間以上
・機械的開閉耐久性:15,000回以上
・電気的開閉耐久性:7,500回以上
・回転トルク
MRT形:19.6~49.0mN・m
MRX形:49.0~147mN・m
MRY形:49.0~98.1mN・m
MRT-23 〃 ON OFF ON   5A 3A 60°
MRX-108 はんだ 1回路2~8接点 2、3、4、5、6、7、8 2A 1A 45°
MRX-204 2回路2~4接点 2、3、4 2A 1A 45°
MRX-402 4回路 2接点 ストッパ固定 2A 1A 45°
MRY-106 1回路2~6接点 2、3、4、5、6 3A 2A 60°
MRY-106G はんだ 1回路2~6接点 2、3、4、5、6 AC/DC共通
0.4VA MAX. 28V MAX.
(適用電圧範囲 20mV~28V)
(適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
60° ・接触抵抗:20mΩ以下(20mV 10mAにて)
接触抵抗以外は上記共通仕様と同じです。
  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番、寸法図、仕様表につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
機能動作
回路数
定格
規格/認定品
特記
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRX-108

-
14
14
53
2~8接点
1回路
2A 125V AC/1A 30V DC
×
なし
-

1個

1,638( 1,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

切換角度を備えた小形ロータリスイッチ。
【特長】
・高い接触信頼性(MRX形)。
・フラックスの浸入をシャットアウト(MRX、MRY形)。
・小形で高い電流容量(MRY形)。
・大きな切換角度(MRT形)。
・MRT、MRX、MRY:ノンショーティング。
・操作部形状:シャフトタイプ。
・端子形状:はんだ端子。
・形状:丸型。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

MRX-108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチの型番MRX-108のページです。
型番MRX-108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ

MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ

    Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041

    Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041

      Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1028RS

      Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1028RS

        Lorlin ロータリスイッチ 3極 CK1040

        Lorlin ロータリスイッチ 3極 CK1040

          Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CKF1050

          Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CKF1050

            電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK

            電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK

              メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) LORLIN LORLIN LORLIN LORLIN オムロン
              通常価格 1,424円 2,352円 2,334円 2,356円 2,350円 14,881円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
              種類 ロータリスイッチ - - - - キー形セレクタスイッチ
              形状 丸型 - - - - 丸形
              取付穴 φ6.2 - - - - φ22
              照光 - - - -
              鍵付き - - - -

              MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチのレビュー

              評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
              セレクター用として
              評価 4.0満足度:4.02023/03/03
              流石にメーカー品です。購入後6年くらいになりますが、全く問題なく正常に動作しています。耐久性はあると思います。
              操作感が確りとしているが、付属のつまみの軽が細いので、掴みずらいのが欠点です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機器の設定値切り換え用
              評価 5.0満足度:5.02022/03/16
              操作感がしっかりとしていて堅牢で耐久性が高そうに感じます。
              スイッチ数を変更できるので、汎用性高く利用することができると思いました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              治具の抵抗値の切り替えに使用
              評価 5.0満足度:5.02018/12/10
              お客様からのご指定があり、購入しました。大きさ的にも合っていて、操作性においても切り替えのみなので特に問題はありません。耐久性に関しても今のところ気になるところはありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              MRX-204
              MRX-402
              MRY-106
              MRY-106G
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?代表規格 寸法 縦
              (mm)
              寸法 横
              (mm)
              寸法 奥行
              (mm)
              機能動作 回路数 定格 規格/認定品 特記

              1,843円

              ( 2,027円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              --1414532~4接点2回路2A 125V AC/1A 30V DC×なし

              1,787円

              ( 1,966円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              --1414532接点4回路2A 125V AC/1A 30V DC×なし

              1,424円

              ( 1,566円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              --141450.52~6接点1回路3A 125V AC/2A 30V DC×なし

              5,835円

              ( 6,419円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              --141450.52~6接点1回路0.4VA MAX. 28V MAX.×微小電流用

              セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました