(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CK-M12AFS1
キーロックスイッチ CKシリーズ CKシリーズ

キーロックスイッチ CKシリーズ CK-M12AFS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,479円
税込単価
2,727円

用途に応じて2スタイルを用意したキーロックスイッチ CKシリーズ。【特長】・C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CK-M12AFS1 解除

Loading...

CK-M12AFS1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

M16ねじ取付けフラットキータイプキーロックスイッチ

CK-Mの特長 M16ねじ取付けフラットキータイプキーロックスイッチ

CK-Mの特長

高いセキュリティ対応
多種キーにより、高いセキュリティを実現。(標準対応10種類)

打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性と軽快な操作フィーリングを備えている。

接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。

機能的なデザイン
キーはリバーシブル(無方向性キー)で機能的なデザイン。

高静電耐圧を実現
全モールド化により、静電耐圧15kV以上を実現。

フラックスの侵入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

M16ねじ取付けチューブラキータイプキーロックスイッチ

CK-Mの特長 M16ねじ取付けチューブラキータイプキーロックスイッチ

CK-Mの特長

高いセキュリティ対応
チューブラキー採用により、標準25種類のキー類が可能となり、高いセキュリティを実現。

打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性と軽快な操作フィーリングを備えている。

接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。

優美なデザイン
キーはリバーシブル(無方向性キー)で機能的なデザイン。

高静電耐圧を実現
全モールド化により、静電耐圧15kV以上を実現。

フラックスの侵入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

M19ねじ取付けフラットキータイプキーロックスイッチ

CK-Lの特長 M19ねじ取付けフラットキータイプキーロックスイッチ

CK-Lの特長

高いセキュリティ対応
多種キーにより、高いセキュリティを実現。(標準対応25種類)

打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えている。

接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。

機能的なデザイン
キーはリバーシブル(無方向性キー)で機能的なデザイン。

堅牢なダイキャストハウジング
ダイキャストハウジングは、メッキを施し、堅牢且つ高級感を演出。

フラックスの侵入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

M19ねじ取付けチューブラキータイプキーロックスイッチ

CK-Lの特長 M19ねじ取付けチューブラキータイプキーロックスイッチ

CK-Lの特長

高いセキュリティ対応
チューブラキー採用により、標準50種類のキー類が可能となり、高いセキュリティを実現。

打接点摺動接触方式
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えている。

接触部の高い防塵性能
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えている。

堅牢なダイキャストハウジング
ダイキャストハウジングは、メッキを施し、堅牢且つ高級感を演出。

フラックスの侵入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

Mタイプ共通仕様
回路単極双投
機能動作ON - ON 90°ステップ
ON OFF ON 45°ステップ
電流容量3A 250V AC(抵抗負荷)
接触抵抗20mΩ以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲-25~+70℃
端子部形状はんだ端子形
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
・はんだ付け時及び直後、端子に過大な力を加えないでください。
静電耐圧15kV以上
Lタイプ 共 通 仕 様
回路単極双投
機能動作ON - ON 90°ステップ
ON OFF ON 45°ステップ
電流容量3A 250V AC (抵抗負荷)
接触抵抗20mΩ以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間)  1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲-25~+70℃
端子部形状はんだ端子形
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
・はんだ付け時及び直後、端子に過大な力を加えないでください。

型番リスト

型番
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
バリエーション
操作部形状
機能動作
キーの抜差位置(カタログ参照)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-M12AFS1

19
19
35.2
M16ねじ取付け
フラットキー
ON-ON
A
-

1個

2,479( 2,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じて2スタイルを用意したキーロックスイッチ CKシリーズ。
【特長】
・CK-M:全モールド形(静電耐圧15kV以上)キーロックスイッチ。
・CK-L:ダイキャストハウジングにより堅牢な多種キー対応形キーロックスイッチ。
・高いセキュリティ対応。
・打接点摺動接触方式。
・接触部の高い防塵性能。
・フラックスの浸入をシャットアウト。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

CK-M12AFS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーロックスイッチ CKシリーズの型番CK-M12AFS1のページです。
型番CK-M12AFS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーロックスイッチ CKシリーズ

キーロックスイッチ CKシリーズ

    φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

    φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

      Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

      Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

        キーロックスイッチ SKシリーズ

        キーロックスイッチ SKシリーズ

          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形

          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形

            Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

            Φ22 LWシリーズ鍵付セレクタスイッチ

              25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

              25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

                Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                  Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                  Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光セレクタスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光セレクタスイッチ

                      LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                      LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                        LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

                        LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

                          φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                          φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC マルヤス電業 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,259円 2,970円 3,080円 928円 2,830円 3,100円 798円 2,530円 2,430円 4,610円 2,840円 8,593円 3,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キーロックスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ
                            形状 丸型 正角型 丸型 丸型 長角型 - 丸型 丸型 丸型 - - 丸型 角丸型
                            取付穴 カタログ参照 φ16.2 φ16 - φ16 φ22 φ25 φ30.5 φ22 - - φ25.3 φ22
                            照光 - LED -
                            接点構成(トグル、ロッカ) 単極双投 - - - - - - - - - - - -

                            キーロックスイッチ CKシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            おもて面に出しても見栄えがいいです。
                            複数同時に注文すると鍵ナンバーが被ることがあるので
                            ばらばらにしていただけるといいなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動車椅子の仮保管時ロックとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/01
                            安価で質感のよいものを探していました。操作感や外観上については満足しています。 接点寿命や耐久性については、これから評価していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CK-L12BFS1
                            CK-M12BFS1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            バリエーション 操作部形状 機能動作 キーの抜差位置(カタログ参照)

                            2,259円

                            ( 2,485円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -222240M19ねじ取付けフラットキーON-ONB

                            2,479円

                            ( 2,727円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -191935.2M16ねじ取付けフラットキーON-ONB

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました