(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WB-12AL
押ボタンスイッチ Wシリーズ オシボタンスイッチ Wシリーズ

押ボタンスイッチ Wシリーズ WB-12AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,857円
税込単価
5,343円

防水形押ボタンスイッチ。【特長】・強制開離機構。・一体成形のパネル取付け部。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • ガード付き:
  • 取付穴:
    φ12.5
  • 接点構成:
    1c
  • ボタン色:
  • 販売形態:
    スイッチ本体/操作部
  • 定格:
    6A 125V AC/3A 250V AC/6A 30V DC
  • 回路/極数:
    単極双投
  • 端子部特長:
    シールタイプ
  • 操作部仕様:
    標準添付:操作部AT-414(黒色ボタンのみ)
  • 特記:
    全防水タイプ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WB-12AL 解除

Loading...

WB-12AL の仕様・寸法情報

商品情報

押ボタンスイッチ Wシリーズの仕様

全防水をラインアップ

全防水をラインアップ

IP67適合全防水タイプ
リード線付きシールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止。

強制開離機構
接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れている。(WB-12タイプ)

バウンス防止機構
切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現。

一体成形のパネル取付け部
パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし、高い防水性を実現。

難燃性・絶縁性に優れたケース
ケースの成形材料はUL 94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用。

豊富なシリーズ構成
Wシリーズは、押ボタン・トグル・ロッカスイッチで構成。

 

付属品
防水キャップ(AT-4043)を取り揃え。パネル表面の可動部にゴミ、油などが堆積するような場合、防水キャップの併用をお薦め。

IP60~67適合全防水タイプ

IP60~67適合全防水タイプ
端子シールタイプは端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部に、ほこり、ガスの影響が及ばない。

共通仕様
電流容量6A 125V AC  3A 250V AC
6A 30V DC
接触抵抗※10mΩ以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.5kV 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性15,000回以上
防水性能はんだ端子シールタイプ・ねじ端子シールタイプ → パネル表面IP67・パネル内部IP60
リード線付シールタイプ → 全面IP67
操作ストロークモーメンタリ約2.8mm オルタネイト約4.5mm
使用温度範囲-30~+70℃
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB

全防水(WB)押ボタンスイッチ

はんだ端子形(WB-12AS)寸法図

はんだ端子形(WB-12AS)寸法図

ねじ端子形(WB-12AT)寸法図

ねじ端子形(WB-12AT)寸法図

リード線付形(WB-12AL)寸法図

リード線付形(WB-12AL)寸法図

取付穴寸法図

取付穴寸法図取付穴寸法図 回り止め機能なし
(回り止め機能なし)
取付パネル有効板厚(最大値)
4.0mm

型番リスト

型番
端子形状
押しボタン動作
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
動作機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-12AL

[その他] リード線付端子
[オルタネイト] オルタネイト
[有] 全面IP67
PSE
20.8
30.2
263.4
ON-ON

1個

4,857( 5,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水形押ボタンスイッチ。
【特長】
・強制開離機構。
・一体成形のパネル取付け部。
・バウンス防止機構。
・IP60~67適合全防水タイプ。
・難燃性・絶縁性に優れたケース。
【用途】
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等に使用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

WB-12ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンスイッチ Wシリーズの型番WB-12ALのページです。
型番WB-12ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押ボタンスイッチ Wシリーズ

押ボタンスイッチ Wシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

    オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

      押ボタンスイッチ Sシリーズ

      押ボタンスイッチ Sシリーズ

        超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

        超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

          小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

          小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

            Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

            Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                  押ボタンスイッチ LP01シリーズ

                  押ボタンスイッチ LP01シリーズ

                    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

                    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

                      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ハネウェル IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                      通常価格 1,229円 928円 367円 283円 337円 6,364円 1,800円 1,980円 548円 969円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - - - 非照光式押しボタン 照光式押しボタン
                      形状 - 丸形 - - -
                      ガード付き - -
                      取付穴 φ12.5 その他 - φ10.5 φ6.5 - - φ22.3 - φ16
                      接点構成 1c - - 1c - - - - - -

                      押ボタンスイッチ Wシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WB-12
                      WB-12AS
                      WB-12AT
                      WB-15
                      WB-15AL
                      WB-15AS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      端子形状 押しボタン動作 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
                      (mm)
                      寸法 幅
                      (mm)
                      寸法 奥行き
                      (mm)
                      動作機能

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      --------

                      3,156円

                      ( 3,472円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      はんだ端子/タブ端子[オルタネイト] オルタネイト[有] パネル表面IP67/内部IP60-19.428.858.4ON-ON

                      3,211円

                      ( 3,532円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      ねじ端子[オルタネイト] オルタネイト[有] パネル表面IP67/内部IP60PSE19.428.861.9ON-ON

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      --------

                      2,219円

                      ( 2,441円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [その他] リード線付端子モメンタリ[有] 全面IP67PSE20.830.2263.4ON-(ON)

                      1,229円

                      ( 1,352円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      はんだ端子/タブ端子モメンタリ[有] パネル表面IP67/内部IP60-19.428.858.4ON-(ON)

                      押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました