(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
超短胴形押ボタンスイッチ。【特長】・豊富なカラーバリエーション。・ロングストロ...
超短胴形押ボタンスイッチ
豊富なカラーバリエーション
操作部は角形、長角形、フランジ付、バリア付等があり、それぞれ豊富なカラーバリエーションを備えている。
文字・記号等の表示可能
操作部に文字、記号の表示が可能。
フラックスの侵入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
高密度実装が可能
端子間ピッチ2.54mm×nにより高密度実装、省スペース化が可能。
ロングストローク軽快な操作感
豊富なシリーズ構成
UBシリーズは、押ボタンスイッチ、照光式押ボタンスイッチ、表示灯で構成。
共通仕様 | |
---|---|
回路 | 単極双投 2極双投 |
機能動作 | ON - 〈ON〉 モーメンタリ形 ON - ON ロック形 |
電流容量 | 銀接点 5A 125V AC 5A 250V AC 5A 30V DC |
金メッキ接点 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通 (適用電圧範囲 20mV~28V 適用電流範囲 0.1mA~0.1A) | |
接触抵抗 | 銀接点 50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) |
金メッキ接点 100mΩ以下(20mV 10mAにて) | |
絶縁抵抗 | DC 500V 200MΩ以上 |
耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上 |
共通仕様 | |
---|---|
開閉耐久性 | 銀接点 機械的: 1,000,000回以上(モーメンタリ形) 200,000回以上(ロック形) 電気的: 10,000回以上 |
金メッキ接点 機械的: 1,000,000回以上(モーメンタリ形) 200,000回以上(ロック形) 電気的: 200,000回以上 | |
操作力 | 角形 1.9±0.95N(単極双投) 2.55±1.28N(2極双投) |
長角形 1.9±0.95N(単極双投) 3.1±1.55N(2極双投) | |
操作量 | 約2.3mm 約1.5mm(ロック状態) |
使用温度範囲 | -25~+70℃ |
はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクB ・はんだ槽をご使用の場合:ランクB |
フランジなし/バリアなし
フランジ有り/バリアなし
フランジなし/バリアなし
フランジ有り/バリアなし
フランジ有り/バリア有り
型番 |
形状 |
取付穴 |
接点構成 |
押しボタン動作 |
ボタン色 |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
販売形態 |
定格 |
回路/極数 |
動作機能 |
ハウジング仕様 |
接点部仕様 |
規格/認定品 |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
角
|
[角穴] □16.2
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
0.4VA MAX. 28V MAX
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
金メッキ接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 851円(
936円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
[角穴] □16.2
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 639円 442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
0.4VA MAX. 28V MAX
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアあり(スナップイン)
|
金メッキ接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 1,675円(
1,843円
) | - |
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアあり(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 674円(
741円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
0.4VA MAX. 28V MAX
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
金メッキ接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| 10 | 1個 | 1,622円(
1,784円
) | 3日目 | |
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
単極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 1,549円(
1,704円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
[角穴] □16.2
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
単極双投
|
ON-ON
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| 10 | 1個 | 934円(
1,027円
) | 3日目 | |
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
単極双投
|
ON-ON
|
フランジあり/バリアあり(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| 10 | 1個 | 1,703円(
1,873円
) | 11日目 | |
角
|
[角穴] □16.2
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
0.4VA MAX. 28V MAX
|
2極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
金メッキ接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| 10 | 1個 | 788円(
867円
) | 3日目 | |
角
|
[角穴] □16.2
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
2極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 1,007円(
1,108円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
長角
|
[角穴] 16.2×22.4
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
-
|
24
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
2極双投
|
ON-(ON)
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| 10 | 1個 | 1,905円(
2,096円
) | 9日目 | |
角
|
[角穴] □16.2
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
-
|
17.8
|
スイッチ本体(操作部別売り)
|
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
|
2極双投
|
ON-ON
|
フランジあり/バリアなし(スナップイン)
|
銀接点
|
×
|
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
| - | 1個 | 804円(
884円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
超短胴形押ボタンスイッチ。
【特長】
・豊富なカラーバリエーション。
・ロングストロークで軽快な操作感。
・文字・記号等の表示可能。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・高密度実装が可能。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器に使用。
・事務用機器、民生用電子機器等に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針