(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円

指に優しいディンプル形ボタンを採用した押ボタンスイッチ。【特長】・ディンプル形...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子.
  • 取付穴:
    17.4×17.4
  • 寸法 縦(mm):
    19
  • 寸法 幅(mm):
    19
  • 寸法 奥行き(mm):
    23.5
  • ハウジング仕様:
    フランジあり(スナップイン)
  • 規格/認定品:
    ×

(i)ご注意

  • 本シリーズはスイッチ本体のみの販売となります。操作部は付属しておりませんのでご注意ください。

型番

UB2-15KKS1N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

押ボタンスイッチ(UB2シリーズ)の特長

指に優しいディンプル形ボタンを採用

スナップイン取付け
パネル取付けはスナップイン取付けで、連続取付けが可能。
2点押圧で安心のロック機構
ボタンをロックするフックピンを、弾性板で押さえている。上下2点で押さえることにより、振動・衝撃に対しても安定したロックを実現。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
文字・記号等の表示可能
操作部に文字・記号等の表示が可能。表示サービスをご希望の場合は、お問合せください。
ロングストロークで軽快な操作感
接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
豊富なシリーズ構成
UB2シリーズは、押ボタンスイッチ・照光式押ボタンスイッチ、表示灯で構成。

共通仕様
回路単極双投 2極双投
機能動作ON - 〈ON〉 モーメンタリ形
ON - ON ロック形
電流容量銀接点
5A 125V AC
5A 250V AC
5A 30V DC
金メッキ接点
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通
(適用電圧範囲 20mV~28V
適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗銀接点
50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
金メッキ接点
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
共通仕様
開閉耐久性銀接点
機械的:
1,000,000回以上(モーメンタリ形)
200,000回以上(ロック形)
電気的:10,000回以上
金メッキ接点
機械的:
1,000,000回以上(モーメンタリ形)
200,000回以上(ロック形)
電気的:200,000回以上
操作力1.9±0.95N(単極双投)
2.55±1.28N(2極双投)
操作量約2.3mm
約1.5mm(ロック状態)
使用温度範囲-25~+70℃
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合:ランクB
▶はんだ槽をご使用の場合:ランクB

型番リスト

型番
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
販売形態
定格
回路/極数
動作機能
操作部形状
接点部仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB2-15KKS1N

1c
モメンタリ
-
スイッチ本体のみ
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
単極双投
ON-(ON)
操作部別売り
銀接点
(外形寸法)操作部を着用した状態の寸法です。
-

1個

1,195( 1,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

指に優しいディンプル形ボタンを採用した押ボタンスイッチ。
【特長】
・ディンプル形ボタン。
・文字、記号等の表示可能。
・スナップイン取付け。
・2点押圧で安心のロック機構。
・ロングストローク 軽快な操作感。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に使用。

(i)ご注意

  • 本シリーズはスイッチ本体のみの販売となります。操作部は付属しておりませんのでご注意ください。

カタログ

Loading...

UB2-15KKS1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)の型番UB2-15KKS1Nのページです。
型番UB2-15KKS1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

      照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

      照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

        メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
        通常価格 1,195円 639円 648円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン
        形状 - -
        ガード付き -
        端子形状 はんだ端子. はんだ端子. はんだ端子.
        取付穴 17.4×17.4 - -

        超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました