(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押ボタンスイッチ JPシリーズ

押ボタンスイッチ JPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,675円 ~ 1,914円
税込価格
1,843円 ~ 2,105円

インラッシュ特性の優れた、全モールド形押ボタンスイッチです。【特長】・マイクロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

押ボタンスイッチ(JPシリーズ)の特長

インラッシュ特性の優れた、全モールド押ボタンスイッチ

難燃材採用のケース
ケース・ハウジングともにUL 94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れている。
防塵構造
防塵カバーにより開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上。
強制開離機構
強制開離機構により、耐溶着性に優れている。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
スナップイン取付け
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減。
マイクロスイッチ機構を採用
マイクロスイッチ機構の採用により、確実な切換えと、軽快な切換え操作感が得られる。
タブ#187兼用端子
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子。
タブ端子としてご使用の際は、JIS C2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.8mmのリセプタクル)をご使用ください。

共通仕様
項目Lタイプ(TV-8適合) Mタイプ(TV-5適合)項目Lタイプ(TV-8適合)Mタイプ(TV-5適合)
機能動作単極単投 2極単投機械的開閉耐久性25,000回以上
電流容量16A 125V AC
16A 250V AC
10A 125V AC
10A 250V AC
電気的開閉耐久性25,000回以上
操作量約3.3mm(ロック状態2mm)
接触抵抗20mΩ以下(DC5V 1Aにて)端子部形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上使用温度範囲-10~+70℃
耐電圧AC 2.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 4.0kV(端子・アース間)1分間以上
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合:ランクB

型番リスト

型番
接点構成
代表規格
寸法 奥行き(mm)
定格
回路/極数
操作部形状
操作部仕様
ハウジング仕様
特記
規格/認定品
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2a
-
37.7
16A 125V AC/16A 250V AC
2極単投
ボタンタイプ
ボタン(JP-A)装着可
バリアタイプ
定格区分:TV-8適合
×
(外形寸法)操作部JP-A装着例
-

1個

1,914( 2,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2a
-
49.2
16A 125V AC/16A 250V AC
2極単投
プランジャタイプ
ボタン(JP-A)装着不可
フラットタイプ
定格区分:TV-8適合
×
-
-

1個

1,675( 1,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インラッシュ特性の優れた、全モールド形押ボタンスイッチです。
【特長】
・マイクロスイッチ機構の採用により、確実な切換えと、軽快な切換え操作感が得られます。
・防塵カバーにより開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
・ケース・ハウジングともにUL 94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
・強制開離機構により、耐溶着性に優れています。
・パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
・端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。
・タブ端子としてご使用の際は、JIS C2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.8mmのリセプタクル)をご使用ください。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に適用。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押ボタンスイッチ JPシリーズ

押ボタンスイッチ JPシリーズ

    ZF プッシュボタンスイッチ F69-30A

    ZF プッシュボタンスイッチ F69-30A

      押ボタンスイッチ UBシリーズ

      押ボタンスイッチ UBシリーズ

        押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

        押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

          照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

          照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

            Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

            Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

                押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

                  超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                  超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                    メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ZF NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) マルヤス電業 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 オムロン マルヤス電業 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                    通常価格 1,675円 1,620円 639円 591円 969円 388円 1,275円 649円 1,195円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン
                    形状 - - - - - -
                    ガード付き - - -
                    端子形状 はんだ端子/タブ端子 - はんだ端子. ねじ端子 はんだ端子/タブ端子 - - ねじ端子 はんだ端子.
                    取付穴 28×21.2 - - φ25 φ16 - φ22.3/25.5共用 φ30 17.4×17.4

                    押ボタンスイッチ JPシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました