(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
IP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチです...
防水形短胴照光式押ボタンスイッチ
YBシリーズは、IEC 60529のIP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチ。防水・防塵性能により照光式押ボタンスイッチとしての機能を一層高めた。
超高輝度対応
豊富な発光素子群
パネルシール機構
2種類のパネル取付け方法
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
文字・記号等の表示可能
操作部に文字・記号等の表示が可能。
省スペース化に貢献
φ16(直径16mm)取付けで、スイッチ本体が17mmの短胴形のため、省スペース化に貢献。
ロングストロークで軽快な操作感
接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
はんだ・タブ兼用端子
端子ははんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっている。
タブ端子としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
共通仕様 | |
---|---|
回路 | 単極双投 2極双投 |
機能動作 | ON - 〈ON〉 モーメンタリ形 ON - ON ロック形 |
電流容量 | 銀接点 3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
金メッキ接点 0.4VA MAX. 28V MAX AC/DC共通 (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A) | |
接触抵抗 | 銀接点 50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) |
金メッキ接点 100mΩ以下(20mV 10mAにて) |
共通仕様 | |
---|---|
絶縁抵抗 | DC 500V 200MΩ以上 |
耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
開閉耐久性 | 機械的: 1,000,000回以上(モーメンタリ形) 200,000回以上(ロック形) 電気的: 100,000回以上 |
操作量 | 約 3mm 約2.5mm(ロック状態) |
操作力 | 1.47±0.69N(単極双投) |
2.94±1.18N(2極双投) | |
端子部形状 | はんだ端子(タブ端子♯110としても使用可能) |
使用温度範囲 | -25~+50℃(照光式の場合) -25~+70℃(非照光式の場合) |
はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクB |
型番 |
形状 |
接点構成 |
押しボタン動作 |
ボタン色 |
保護機能(耐環境性) |
代表規格 |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
販売形態 |
定格 |
パネル取付け方式 |
接点部仕様 |
極数 |
発光素子の種類 |
発光素子の色 |
発光素子の定格 |
フィルタの色 |
プレート色 |
機能動作 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
丸
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 1,260円(
1,386円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
長角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
ねじ取付けタイプ
|
金メッキ接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,512円(
2,763円
) | 3日目 | |
長角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 1,941円(
2,135円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 969円(
1,066円
) | 3日目 | |
角
|
1c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
青
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 4,341円 1,736円 ( 1,910円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
1c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
白
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 4,341円(
4,775円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
ねじ取付けタイプ
|
金メッキ接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 1,175円(
1,293円
) | 3日目 | |
丸
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 3,110円(
3,421円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
長角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
ねじ取付けタイプ
|
金メッキ接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,907円(
3,198円
) | 3日目 | |
|
長角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 1,134円(
1,247円
) | - |
角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
ねじ取付けタイプ
|
金メッキ接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 2,907円(
3,198円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
1c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 3,110円(
3,421円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
無
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| - | 1個 | 998円(
1,098円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
青
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-ON
| - | 1個 | 4,450円(
4,895円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
スナップインタイプ
|
金メッキ接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル1)
|
緑
|
5V抵抗内蔵
|
無
|
緑
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 4,151円(
4,566円
) | 9日目 | |
角
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 1,042円(
1,146円
) | 3日目 | |
角
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
白
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-ON
| - | 1個 | 4,450円 2,225円 ( 2,448円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 3,055円(
3,361円
) | 3日目 | |
丸
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
[その他] 透明
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル1)
|
緑
|
12V抵抗内蔵
|
無
|
乳白
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 4,344円(
4,778円
) | 7日目 | |
長角
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| - | 1個 | 3,339円(
3,673円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
1c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
単極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| - | 1個 | 3,055円(
3,361円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
ねじ取付けタイプ
|
金メッキ接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 2,929円(
3,222円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
スナップインタイプ
|
金メッキ接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,983円(
3,281円
) | 3日目 | |
長角
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
0.4VA MAX. 28V MAX.
|
スナップインタイプ
|
金メッキ接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,983円(
3,281円
) | 3日目 | |
長角
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,783円(
3,061円
) | 3日目 | |
角
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 2,783円(
3,061円
) | 3日目 | |
角
|
2c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル1)
|
緑
|
24V抵抗内蔵
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 4,169円(
4,586円
) | 3日目 | |
角
|
2c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
青
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 4,522円 2,034円 ( 2,237円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
角
|
2c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル2)
|
白
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| - | 1個 | 2,272円(
2,499円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
丸
|
2c
|
モメンタリ
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 3,220円(
3,542円
) | 3日目 | |
丸
|
2c
|
モメンタリ
|
[その他] 透明
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
セット(組立て)品
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
超高輝度LED(輝度レベル1)
|
緑
|
抵抗なし
|
無
|
乳白
|
ON-(ON)
| 10 | 1個 | 4,263円(
4,689円
) | 9日目 | |
丸
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
無
|
-
|
18
|
29.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 1,189円(
1,308円
) | 3日目 | |
|
長角
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
無
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| - | 1個 | 1,547円(
1,702円
) | - |
角
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
無
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| - | 1個 | 1,189円(
1,308円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
長角
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
24
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 3,463円(
3,809円
) | 3日目 | |
角
|
2c
|
[オルタネイト] ロック形
|
-
|
[有] IP65
|
-
|
18
|
32.6
|
スイッチ本体のみ
|
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
|
ねじ取付けタイプ
|
銀接点
|
2極双投
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
ON-ON
| 10 | 1個 | 3,463円(
3,809円
) | 3日目 |
Loading...
IP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチです。
【特長】
・IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。(丸形、角形、長角形を用意)防水・防塵性能が一層向上しました。
・φ16取付けで、スイッチ本体が17mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感です。
・豊富な発光素子群。
・文字・記号等の表示可能です。
・フラックスの浸入をシャットアウトです。
・はんだ・タブ兼用端子です。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に適用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針