(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-15CGS1
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ ショウコウシキオシボタンスイッチ LB01

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ LB-15CGS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

防水形を備えた照光式押ボタンスイッチ。【特長】・操作部は丸形、角形、長角形があ...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 対応コネクタ:
    タブ端子(♯110)としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子+BP34(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

LB-15CGS1 解除

Loading...

LB-15CGS1 の仕様・寸法情報

商品情報

照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)の特長

照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)の特長

豊富なカラーバリエーション

操作部は丸形、角形、長角形があり、それぞれ豊富なカラーバリエーションを備えている。
パネルシールタイプ(丸形ねじ取付け)
IEC 60529のIP65に適合のパネルシールタイプを用意。防水・防塵性能が一層向上。

スナップイン取付け

パネル取付けはスナップイン取付けで、連続取付けが可能。(パネルシールタイプを除く)

フラックスの浸入をシャットアウト

端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

文字・記号等の表示可能

操作部に文字・記号等の表示が可能。表示サービスをご希望の場合は、お問合せください。

超高輝度対応

  • 輝度レベル2(青、緑、白)明るさ最大66倍(メーカー比)。
  • 輝度レベル1(緑、赤、黄)明るさ最大16倍(メーカー比)。
  • 省電力に貢献、最大45%削減(メーカー比)。

豊富な発光素子群

  • 超高輝度LED(輝度レベル1&2)。
  • ランプ(白熱球)。
  • 部分照光用LED。

軽快な操作感

スイッチ本体はマイクロスイッチ機構により、軽快な切換え操作感が得られる。

はんだ・タブ兼用端子

端子ははんだとタブ#110の兼用端子となっている。タブ端子としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

豊富なシリーズ構成

LBシリーズは、照光式押ボタンスイッチ、表示灯で構成。

共通仕様
回路単極双投 2極双投
機能動作ON - 〈ON〉 モーメンタリ形
ON - ON ロック形
電流容量銀接点
3A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
金メッキ接点
0.4VA MAX. 28V MAX.
AC/DC共通
(適用電圧範囲 20mV~28V
適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗銀接点
50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
金メッキ接点
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
共通仕様
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
開閉耐久性機械的:
1,000,000回以上(モーメンタリ形)
200,000回以上(ロック形)
電気的:100,000回以上
操作量約 3mm
約2.2mm(ロック状態)
操作力4.41N以下(防水タイプ以外)
5.39N以下(防水タイプ)
端子部形状はんだ端子(タブ端子♯110としても使用可能)
使用温度範囲-25~+50℃(照光式の場合)
-25~+70℃(非照光式の場合)
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB

型番リスト

型番
種類
形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
販売形態
定格
パネル取付け方式
接点部仕様
極数
発光素子の種類
発光素子の色
発光素子の定格
ボタンの種類
レンズの色
本体の色
フィルタの色
機能動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-15CGS1

照光式押しボタン
φ22
1c
モメンタリ
-
-
23.7
23.7
30.8
スイッチ本体のみ
3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC
スナップインタイプ
銀接点
単極双投
ON-(ON)
-

1個

875( 963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水形を備えた照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・操作部は丸形、角形、長角形がありそれぞれ豊富なカラーバリエーションを備えている。
・操作部に文字・記号等の表示が可能。
・IEC 060529のIP65に適合のパネルシールタイプを用意。防水・防塵性能が一層向上。
・輝度レベル2(青、緑、白)明るさ最大66倍(メーカー比)。
・輝度レベル1(緑、赤、黄)明るさ最大16倍(メーカー比)。
・省電力に貢献、最大45%削減(メーカー比)。
・パネル取付けはスナップイン取付けで、連続取付けが可能。(パネルシールタイプを除く)
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・豊富な発光素子群。
・軽快な操作感。
・はんだ・タブ兼用端子。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

Loading...

LB-15CGS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズの型番LB-15CGS1のページです。
型番LB-15CGS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

      部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

      部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

        メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
        通常価格 875円 548円 2,600円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        ガード付き -
        端子形状 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子
        対応コネクタ タブ端子(♯110)としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子+BP34(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。 - -

        照光式押ボタンスイッチ LBシリーズのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

        高評価レビュー

        自社製品
        評価 5.0満足度:5.02022/03/03
        安くてすぐに届くのでNKKスイッチズの製品を定期的に購入しています。製品自体も満足です。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        自社製品
        評価 5.0満足度:5.02022/03/03
        安くてすぐに届くのでNKKスイッチズの製品を定期的に購入しています。製品自体も満足です。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ハーネス加工用部品として
        評価 5.0満足度:5.02019/06/14
        お得意先様からご指定されたスイッチ部品でありハーネス加工を行う際に使用しました。通常利用している商社で購入していますが、在庫がなく購入分でも不足した場合や納期に時間がかかったなどの理由で急遽必要でしたため今回ミスミを利用して購入しました。お得意先様からの指定品であるので信頼されていると思います。品質に関しても特に問題なく加工に利用できました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        LB
        LB-15CKG4
        LB-15CKS1
        LB-15RKG4
        LB-15RKS1
        LB-15SGS1
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?種類 形状 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
        (mm)
        寸法 幅
        (mm)
        寸法 奥行き
        (mm)
        販売形態 定格 パネル取付け方式 接点部仕様 極数 発光素子の種類 発光素子の色 発光素子の定格 ボタンの種類 レンズの色 本体の色 フィルタの色 機能動作

        -

        ( - )
        1個 -

        -

        -------------------------

        2,284円

        ( 2,512円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -照光式押しボタンφ221cモメンタリ--23.723.730.8スイッチ本体のみ0.4VA MAX. 28V MAX.スナップインタイプ金メッキ接点単極双投ON-(ON)

        875円

        ( 963円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -照光式押しボタンφ221cモメンタリ--23.723.730.8スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DCスナップインタイプ銀接点単極双投ON-(ON)

        2,284円

        ( 2,512円 )
        1個 あり

        3日目

        10照光式押しボタン長角[角穴] 16.2×22.41cモメンタリ--17.82431.8スイッチ本体のみ0.4VA MAX. 28V MAX.スナップインタイプ金メッキ接点単極双投ON-(ON)

        1,139円

        ( 1,253円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -照光式押しボタン長角[角穴] 16.2×22.41cモメンタリ--17.82431.8スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DCスナップインタイプ銀接点単極双投ON-(ON)

        1,139円

        ( 1,253円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        -照光式押しボタン[角穴] □16.21cモメンタリ--17.817.830.8スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DCスナップインタイプ銀接点単極双投ON-(ON)

        押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました