(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,844円 ~ 4,301円
税込価格
3,128円 ~ 4,731円

指に優しいディンプル形ボタンを採用した超短胴形照光式押ボタンスイッチです。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子.
  • 取付穴:
    17.4×17.4
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    19
  • 寸法 幅(mm):
    19
  • 寸法 奥行き(mm):
    23.5
  • パネル取付け方式:
    スナップイン取付け
  • 本体の色:
  • フランジ形状:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

照光式押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)の特長

発光色に青/橙が加わり、バリエーションを大幅拡大

発光色に青/橙が加わり、バリエーションを大幅拡大
UB2シリーズは、指に優しいディンプル形ボタンを採用した超短胴形照光式押ボタンスイッチ。
新2色変換表示ボタン
独自のプレート構造を採用し、発光色を切換えることにより、2種類の表示が可能。
新フィルター採用により、ワイドバリエーションを実現。標準表示ボタン10種類を用意。
文字・記号等の表示可能
操作部に文字・記号等の表示が可能。
2点押圧で安心のロック機構
ボタンをロックするフックピンを、弾性板で押さえている。上下2点で押さえることにより、振動・衝撃に対しても安定したロックを実現。
超高輝度対応
操作部の視認性を向上させるため超高輝度LEDを採用。単色発光LED(青、緑、赤、黄、白)、2色発光LED(赤/緑、青/橙)。
ロングストロークで軽快な操作感
接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
豊富なシリーズ構成
UB2シリーズは、照光式押ボタン・押ボタンスイッチ、表示灯で構成されている。

共通仕様
回路単極双投 2極双投開閉耐久性銀接点
機械的:1,000,000回以上(モーメンタリ形)
     200,000回以上(ロック形)
電気的:10,000回以上
機能動作ON-〈ON〉 モーメンタリ形
ON- ON ロック形
電流容量銀接点
5A 125V AC
5A 250V AC
5A 30V DC
金メッキ接点
機械的:1,000,000回以上(モーメンタリ形)
     200,000回以上(ロック形)
電気的:200,000回以上
金メッキ接点
0.4VA MAX. 28V MAX.AC/DC共通
(適用電圧範囲 20mV~28V
適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
操作力1.9±0.95N(単極双投)
2.55±1.28N(2極双投)
操作量約2.3mm
約1.5mm(ロック状態)
接触抵抗銀接点
50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
使用温度範囲-25~+50℃
金メッキ接点
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合:ランクB
▶はんだ槽をご使用の場合:ランクB
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上

型番リスト

型番
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
販売形態
定格
接点部仕様
極数
発光素子の種類
発光素子の色
ボタンの種類
ディフューザ色
備考
機能動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1c
モメンタリ
[その他] 透明
-
スイッチ本体のみ
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
銀接点
単極双投
超高輝度(輝度レベル1)
別売
(外形寸法)ディンプルボタン着用時の寸法です
ON-(ON)
-

1個

2,844( 3,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1c
モメンタリ
[その他] 透明
-
スイッチ本体のみ
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
銀接点
単極双投
超高輝度(輝度レベル2)
別売
(外形寸法)ディンプルボタン着用時の寸法です
ON-(ON)
10

1個

4,301( 4,731円 )

3日目

2c
[オルタネイト] ロック形
[その他] 透明
-
スイッチ本体のみ
5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC
銀接点
2極双投
超高輝度(輝度レベル1)
別売
(外形寸法)ディンプルボタン着用時の寸法です
ON-ON
10

1個

3,198( 3,518円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指に優しいディンプル形ボタンを採用した超短胴形照光式押ボタンスイッチです。
【特長】
・メーカー独自のプレート構造を採用し、発光色を切換えることにより、2種類の表示が可能です。
・新フィルター採用により、ワイドバリエーションを実現します。
・操作部の視認性を向上させるため超高輝度LEDを採用します。
・単色発光LED(青、緑、赤、黄、白)、2色発光LEDです(赤/緑、青/橙)。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用します。
・ロングストロークで軽快な操作感です。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換の際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぎます。
・操作部に文字・記号等の表示が可能です。
・ボタンをロックするフックピンを、弾性板で押さえています。
・上下2点で押さえることにより、振動・衝撃に対しても安定したロックを実現しました。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に適用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

    AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

      オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

      オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

        押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

        押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

          Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

            Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

            Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                押ボタンスイッチ Mシリーズ

                押ボタンスイッチ Mシリーズ

                  押ボタンスイッチ UBシリーズ

                  押ボタンスイッチ UBシリーズ

                    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

                    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

                      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem オータックス マルヤス電業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                      通常価格 2,844円 2,789円 928円 649円 2,285円 2,420円 1,275円 547円 639円 337円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - - 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン
                      形状 - - - - - -
                      ガード付き - - - -
                      端子形状 はんだ端子. - はんだ端子 ねじ端子 - - - - はんだ端子. はんだ端子.
                      取付穴 17.4×17.4 φ22.2 その他 φ30 - - φ22.3/25.5共用 - - φ6.5

                      照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました