(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YB2-15CWCKG4
照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ ショウコウシキオシボタンスイッチ YB2

照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ YB2-15CWCKG4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,146円
税込単価
3,461円

防水形照光式押ボタンスイッチ。【特長】・フラットボタンで洗練されたデザインとイ...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 寸法 奥行き(mm):
    33.6
  • パネル取付け方式:
    ねじ取付けタイプ
  • 備考:
    タブ端子(♯110)としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

YB2-15CWCKG4 解除

Loading...

YB2-15CWCKG4 の仕様・寸法情報

商品情報

業界最薄クラス防水形照光式押ボタンスイッチ

超短胴形押ボタンスイッチ

超短胴形押ボタンスイッチ

フラットボタンで洗練されたデザインとイタズラ防止

  • フラットボタンはステンレス調および照光ボタン(乳白/緑/赤/黄)によりパネルデザインを向上。
  • 外輪照光ボタンは、スイッチ本体の超高輝度LEDにより外輪が鮮やかに照光し、高級感を演出する。
  • フランジはステンレス調タイプと黒色タイプの2種類を用意。
  • ボタンを容易に取り外しできない構造とし、イタズラ防止に貢献する。
  • 操作面は丸形:φ19(直径19mm)と角形:□18mmで、サーフェイスでありながら操作性に優れる。

超高輝度LEDの採用

照光式は超高輝度LEDの採用により、操作部を全面照光し、スイッ チの切換状況の識別が容易。(青、緑、赤、白、黄)

文字・記号等の表示可能

操作部に文字、記号の表示が可能。

フラックスの侵入をシャットアウト

端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

パネルシール機構

IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。防水・防塵性能が一層向上。

ロングストロークで軽快な操作感

接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。

パネル取付け方法

  • 丸形:φ22(直径22mm)ネジ取付け。
  • 角形:□21ネジ取付け。

(取付けパネル厚0.5~5mm)

業界最薄クラスのパネル前面高さ1.8mm

防水形タイプでは業界最薄クラスのパネル前面高さ1.8mm。※防水形でパネル前面高さ:2012年3月14日メーカー調べ
パネル表面の出っ張りを少なくし機器のサーフェイス化に貢献。
誤動作防止が可能。

省スペース化に貢献

丸形はφ22(直径22mm)取付け、角形は□21取付け で、スイッチ本体が24.5mmの短胴形のため、省スペース化に貢献。

はんだ・タブ兼用端子

端子ははんだ端子とタブ端子の兼用端子となる。タブ端子として使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚 0.5mm用のリセプタクル)を使用。

共通仕様
回路単極双投 2極双投
機能動作ON-〈ON〉モーメンタリ形
ON- ON ロック形
電流容量銀接点
3A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
金メッキ接点
0.4VA MAX. 28V MAX.
AC/DC共通
(適用電圧範囲 20mV~28V
適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗銀接点
50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
金メッキ接点
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
共通仕様
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
開閉耐久性機械的:1,000,000回以上(モーメンタリ形)
     200,000回以上(ロック形)
電気的:100,000回以上
操作量約3mm
約2.5mm(ロック状態)
操作力1.5±0.7N(単極双投)
3.0±1.2N(2極双投)
端子部形状はんだ端子(タブ端子♯110としても使用可能)
使用温度範囲-25~+50℃(照光式の場合)
-25~+70℃(非照光式の場合)
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB

型番リスト

型番
種類
形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
販売形態
定格
接点部仕様
極数
発光素子の種類
発光素子の色
発光素子の定格
ボタンの種類
本体の色
フィルタの色
機能動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB2-15CWCKG4

照光式押しボタン
φ22
1c
モメンタリ
[その他] 透明
25
25
スイッチ本体のみ
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC
金メッキ接点
単極双投
別売
ON-(ON)
10

1個

3,146( 3,461円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水形照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・フラットボタンで洗練されたデザインとイタズラ防止。
・フラットボタンはステンレス調および照光ボタン(乳白/緑/赤/黄)によりパネルデザインを向上。
・ボタンを容易に取り外しできない構造とし、イタズラ防止に貢献。
・超高輝度LEDの採用。
・防水形タイプではパネル前面高さ1.8mm。
・iFデザインアワード2015受賞 クール・ビューティー ハーフミラーボタン。
・パネルシール機構。
・パネル取付け方法。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・文字・記号等の表示可能。
・省スペース化に貢献。
・ロングストローク軽快な操作感。
・はんだ・タブ兼用端子。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

YB2-15CWCKG4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズの型番YB2-15CWCKG4のページです。
型番YB2-15CWCKG4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Apem
      通常価格 3,010円 1,683円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      ガード付き -
      端子形状 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子
      保護機能(耐環境性) IP65
      寸法 奥行き(mm) 33.6 27.6
      パネル取付け方式 ねじ取付けタイプ -

      照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      YB2-15CWCKG4-63MGMS
      YB2-15CWCKS1
      YB2-15CWSKG4
      YB2-15CWSKS1
      YB2-16CWCKG4
      YB2-16CWCKS1
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?種類 形状 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 寸法 縦
      (mm)
      寸法 幅
      (mm)
      販売形態 定格 接点部仕様 極数 発光素子の種類 発光素子の色 発光素子の定格 ボタンの種類 本体の色 フィルタの色 機能動作

      3,010円

      ( 3,311円 )
      50個 -

      19日目

      10照光式押しボタンφ221cモメンタリ[緑] 緑.2525セット(組立て)品0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC金メッキ接点単極双投超高輝度LED24V抵抗内蔵全面照光乳白ON-(ON)

      3,362円

      ( 3,698円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -照光式押しボタンφ221cモメンタリ[その他] 透明2525スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC銀接点単極双投別売ON-(ON)

      3,146円

      ( 3,461円 )
      1個 あり

      6日目

      10照光式押しボタン[角穴] 21×211cモメンタリ[その他] 透明2424スイッチ本体のみ0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC金メッキ接点単極双投別売ON-(ON)

      3,076円

      ( 3,384円 )
      1個 あり

      3日目

      10照光式押しボタン[角穴] 21×211cモメンタリ[その他] 透明2424スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC銀接点単極双投別売ON-(ON)

      3,368円

      ( 3,705円 )
      1個 あり

      3日目

      10照光式押しボタンφ221c[オルタネイト] ロック形[その他] 透明2525スイッチ本体のみ0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC金メッキ接点単極双投別売ON-ON

      3,293円

      ( 3,622円 )
      1個 あり

      6日目

      10照光式押しボタンφ221c[オルタネイト] ロック形[その他] 透明2525スイッチ本体のみ3A 125V AC/3A 250V AC/3A 30V DC銀接点単極双投別売ON-ON

      押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました