(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
豊富なバリエーションを揃えた高品質小形・大電流用ロッカスイッチです。【特長】・...
特長
シーソー方式 : SW-3001~3008、SW-3821~3833
簡易防塵ロッカスイッチの構造図
操作部の構造図
大電流用の構造図
小形 SW-3001A他 15A 125V AC
小形 SW-3006A他 15~20A 125V AC
大電流用 SW-3822他 30A 125V AC
大電流用 SW-3832他 30A 125V AC
形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号 | 電流容量 | 共通仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示側から見た操作方向 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | ||||||||
左 | 中央 | 右 | AC 125V | AC 250V | DC 30V | AC 125V 力率=0.6 | ||||
SW-3001A | 単極単投 | はんだ | ON 1-3 | - | - OFF | 15A | 6A | 15A | 10A | ▶接触抵抗:10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて) ▶絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上 ▶耐電圧:AC 2.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性:30,000回以上 ▶電気的開閉耐久性:10,000回以上 ▶使用温度範囲:-10~+70℃ |
SW-3002A | 単極双投 | 〃 | ON 2-3 | - | 1-2 ON | 15A | 6A | 15A | 10A | |
SW-3003A | 〃 | 〃 | ON 2-3 | OFF | 1-2 ON | 15A | 6A | 15A | 10A |
▼はんだ耐熱性 はんだごてをご使用の場合 : ランクB
☆UL規格品 全機種
☆C-UL認定品 全機種
☆CSA規格品 全機種
形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号< >はモーメンタリ | 電流容量 | 共通仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示側から見た操作方向 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | ||||||||
左 | 中央 | 右 | AC 125V | AC 250V | DC 30V | AC 125V 力率=0.6 | ||||
SW-3006A | 2極双投 | はんだ | ON 2-3 5-6 | - | 1-2 4-5 ON | 20A | 10A | 20A | 10A | ▶接触抵抗:10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて) ▶絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上 ▶耐電圧:AC 2.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性:30,000回以上 ▶電気的開閉耐久性:10,000回以上 ▶使用温度範囲:-10~+70℃ |
SW-3007A | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | OFF | 1-2 4-5 ON | 15A | 6A | 15A | 10A | |
SW-3008A | 〃 | 〃 | <ON> 2-3 5-6 | OFF | 1-2 4-5 <ON> | 15A | 6A | 15A | 10A |
▼はんだ耐熱性 : はんだごてをご使用の場合 : ランクB
☆UL規格品 SW-3006A
☆C-UL認定品 SW-3006A
☆CSA規格品 SW-3006A, SW-3007A
☆VDE規格品 SW-3006A
形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号 | 電流容量 | 共通仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示側から見た操作方向 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | ||||||||||
左 | 中央 | 右 | AC 125V | AC 250V | DC 30V | DC 125V | 力率=0.6 | |||||
AC 125V | AC 250V | |||||||||||
SW-3821 | 2極単投 | ねじ | ON 2-3 5-6 | - | - OFF | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A | ▶接触抵抗:10mΩ以下 (DC5V 1Aにて) ▶絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上 ▶耐電圧:AC 2.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性:50,000回以上 ▶電気的開閉耐久性:25,000回以上 ▶使用温度範囲:-10~+70℃ |
SW-3822 | 2極双投 | 〃 | ON 2-3 5-6 | - | 1-2 4-5 ON | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A | |
SW-3823 | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | OFF | 1-2 4-5 ON | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A |
☆電動機負荷(AC 125V 750W) SW-3821
☆UL規格品 全機種
☆CSA規格品 全機種
形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号 | 電流容量 | 共通仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示側から見た操作方向 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | ||||||||||
左 | 中央 | 右 | AC 125V | AC 250V | DC 30V | DC 125V | 力率=0.6 | |||||
AC 125V | AC 250V | |||||||||||
SW-3831 | 3極単投 | ねじ | ON 2-3 5-6 8-9 | - | - OFF | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A | ▶接触抵抗:10mΩ以下 (DC5V 1Aにて) ▶絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上 ▶耐電圧:AC 2.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性:50,000回以上 ▶電気的開閉耐久性:25,000回以上 ▶使用温度範囲:-10~+70℃ |
SW-3832 | 3極双投 | 〃 | ON 2-3 5-6 8-9 | - | 1-2 4-5 7-8 ON | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A | |
SW-3833 | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 8-9 | OFF | 1-2 4-5 7-8 ON | 30A | 30A | 30A | 1A | 30A | 15A |
☆UL規格品 全機種
☆CSA規格品 全機種
SW-3831、SW-3832、SW-3833に圧着端子で結線する場合は,端子番号5の圧着端子は図のように曲げて結線してください。
大電流用,直流・誘導負荷用のねじ端子形を圧着端子で結線する場合は,下記寸法を参考に圧着端子を選定してください。
形名 : SW-3821 SW-3822 SW-3823
A寸法 : 9.8
変更内容 | 変更前 | 変更後 | ||||||
1 | ケース材質 | フェノール樹脂 | メラミンフェノール樹脂 | |||||
2 | ケースの色 | 褐色 ![]() | 黒色 ![]() | |||||
3 | 形名表示方法 | 銘板 | レーザーマーキング | |||||
4 | 接点/鋲のめっき | 銀めっき | めっき無し | |||||
5 | コイルばねのめっき | 亜鉛めっき後 クロメート処理 | めっき無し | |||||
6 | 部品構成① | 補助接触部品無し | 補助接触部品追加 | |||||
7 | 環境負荷物質の削減 | カドミウム含有 | カドミウム非含有 | |||||
8 | 接触抵抗測定条件 | DC2~4V 100mA | DC5V 1A | |||||
商品型番 | 変更内容1 | 変更内容2 | 変更内容3 | 変更内容4 | 変更内容5 | 変更内容6 | 変更内容7 | 変更内容8 |
ケース 材質 | ケース色 | 形名 表示方法 | 接点/鋲 めっき | コイルばね めっき | 部品構成 補助接点 | 環境負荷物質 | 接触抵抗 測定条件 | |
SW-3001A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SW-3006A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
SW-3007A,SW-3008A | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
型番 |
接点構成(トグル、ロッカ) |
端子形状 |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行(mm) |
タイプ |
機能動作 |
電流容量 AC125Vの時(A) |
電流容量 AC250Vの時(A) |
電流容量 DC30Vの時(A) |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
単極単投
|
はんだ端子
|
-
|
45
|
18
|
41
|
小形一般ロッカスイッチタイプ
|
ON-OFF
|
15
|
6
|
15
|
-
| - | 1個 | 400円(
440円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極双投
|
はんだ端子
|
-
|
45
|
18.5
|
42.9
|
小形簡易防塵ロッカスイッチタイプ
|
ON-ON
|
20
|
10
|
20
|
-
| - | 1個 | 729円(
802円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極双投
|
はんだ端子
|
-
|
45
|
18.5
|
42.9
|
小形簡易防塵ロッカスイッチタイプ
|
ON-OFF-ON
|
15
|
6
|
15
|
-
| - | 1個 | 749円(
824円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極双投
|
はんだ端子
|
-
|
45
|
18.5
|
42.9
|
小形簡易防塵ロッカスイッチタイプ
|
(ON)-OFF-(ON)
|
15
|
6
|
15
|
機能動作:( )はモーメンタリの動作です
| - | 1個 | 917円(
1,009円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極単投
|
ねじ端子
|
PSE
|
56
|
24
|
57.7
|
大電流用タイプ
|
ON-OFF
|
30
|
30
|
30
|
-
| - | 1個 | 1,989円(
2,188円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極双投
|
ねじ端子
|
-
|
56
|
24
|
57.7
|
大電流用タイプ
|
ON-ON
|
30
|
30
|
30
|
-
| - | 1個 | 2,492円(
2,741円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2極双投
|
ねじ端子
|
-
|
56
|
24
|
57.7
|
大電流用タイプ
|
ON-OFF-ON
|
30
|
30
|
30
|
-
| 10 | 1個 | 5,105円(
5,616円
) | 3日目 | |
[その他] 3極双投
|
ねじ端子
|
-
|
56
|
43
|
57.7
|
大電流用タイプ
|
ON-ON
|
30
|
30
|
30
|
-
| 10 | 1個 | 7,768円(
8,545円
) | 11日目 |
Loading...
豊富なバリエーションを揃えた高品質小形・大電流用ロッカスイッチです。
【特長】
・特殊な端子加締方式の二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・小形・大電流用ロッカスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
・特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
・小形ロッカスイッチ(SW-3006A、3007A、3008A)は、防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。
・大電流用(SW-3821~3833)は、小形でありながら、抵抗負荷30A、誘導負荷15~30Aの大電流の切換えに対応致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針