(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB-15ANEP2
押ボタンスイッチ FBシリーズ オシボタンスイッチ FBシリーズ

押ボタンスイッチ FBシリーズ FB-15ANEP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
187円
税込単価
206円

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。【特長】・全長20.8mm、取付け穴...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式押しボタン
  • 形状:
  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子.
  • 取付穴:
    φ5.3
  • 接点構成:
    1a
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • 寸法 縦(mm):
    7
  • 寸法 幅(mm):
    7
  • 寸法 奥行き(mm):
    20.8
  • 販売形態:
    スイッチ本体のみ
  • 定格:
    0.5A 125V AC
  • 回路/極数:
    単極単投
  • 動作機能:
    OFF-(ON)

型番

FB-15ANEP2 解除

Loading...

FB-15ANEP2 の仕様・寸法情報

商品情報

押しボタンスイッチ(FBシリーズ)の特長

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ

超小形で省スペースタイプ
全長20.8mm、取付け穴φ5.3(直径5.3mm)の超小形設計で、省スペースに有効。
摺動接触機構採用
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持。
フラックスの浸入をシャットアウト(FB-15ANEP2)
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

寸法参考図(FB-15ANEP2、操作部(別売)はAT-475)

寸法参考図(FB-15ANEP2、操作部(別売)はAT-475)

取付穴寸法図(取付パネル有効板厚:2.8mm MAX.)

取付穴寸法図(取付パネル有効板厚:2.8mm MAX.)

機能動作
〈 〉はモーメンタリ
形名
単極単投
OFF 〈ON〉FB-15ANEP2(端子部シール有り)
FB-15ANP2 (端子部シール無し)
共通仕様
電流容量500mA 125V AC
接触抵抗30mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV 1分間以上
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
使用温度範囲-10~+70℃
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB

型番リスト

型番
代表規格
端子部特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-15ANEP2

-
端子部シールあり
-

1個

187( 206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
【特長】
・全長20.8mm、取付け穴φ5.3の超小形設計で、省スペースに有効。
・接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高接触信頼性を保持する。
・フラックスの浸入をシャットアウト(FB-15ANEP2)。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。

カタログ

Loading...

FB-15ANEP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンスイッチ FBシリーズの型番FB-15ANEP2のページです。
型番FB-15ANEP2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押ボタンスイッチ FBシリーズ

押ボタンスイッチ FBシリーズ

    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

    小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

      Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

      Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

        押ボタンスイッチ Sシリーズ

        押ボタンスイッチ Sシリーズ

          超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

          超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm ドット照光

              押ボタンスイッチ Mシリーズ

              押ボタンスイッチ Mシリーズ

                照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

                照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

                  オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

                  オータックス OTAX 操作用スイッチ 押しボタン Bシリーズ

                    極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

                    極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

                      押ボタンスイッチ LP01シリーズ

                      押ボタンスイッチ LP01シリーズ

                        押ボタンスイッチ Wシリーズ

                        押ボタンスイッチ Wシリーズ

                          小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴)

                          小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴)

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ハネウェル NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン Apem NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン
                            通常価格 187円 337円 6,364円 367円 283円 2,789円 547円 3,010円 928円 628円 548円 1,229円 315円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン -
                            形状 - - 丸形 - - - -
                            ガード付き - -
                            端子形状 はんだ端子. はんだ端子. - - はんだ付け端子 - - はんだ端子/タブ端子 はんだ端子 はんだ端子. はんだ端子/タブ端子 - -
                            取付穴 φ5.3 φ6.5 - - φ10.5 φ22.2 - - その他 φ8 - φ12.5 -

                            押ボタンスイッチ FBシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            リセット
                            評価 4.0満足度:4.02025/02/12
                            手で操作が可能な程度の小型さで安価で筐体に容易に装着でき便利な部品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の改善に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            社内装置の改善に使用しています。改善によって装置の電源回路のON-OFFスイッチが必要になり、入手性、納期からこの商品を選定、購入しました。現時点では問題ありませんが、使用時間が短いので経年変化などは評価中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品のパネルスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/06
                            スペースが限られた場所にパネルスイッチを取り付けなくてはならず、条件を満たせたのがこのスイッチだけでした。
                            パネル取り付け用の極薄ナットも付属しており、造りの割りに比較的安価でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライトシミュレータの操作パネルスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/06
                            取り付けスペースがあまり無いパネルで場所をとらず貴重なスイッチです。カチッとした感触は無いのですが、ストローク(2mm程度)の半分くらいでいったん負荷が増して止まり、押し込んでいくとスコンとONになるのでわかりやすいです。操作力の記載が無いので試してみますと同社DシリーズがONになった時にストローク半分の位置になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FB-15ANP2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?代表規格 端子部特長

                            219円

                            ( 241円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --端子部シールなし

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました