(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

【特長】・小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。...

詳細情報を確認する

型番

LW-3021A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

小形堅牢・高容量 LWシリーズの仕様

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3122の外観

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3021Aの外形寸法図

LW-3122の特長
2灯式照光スイッチ

独創的な機構のロッカタイプ2灯式照光スイッチで、鮮明な色彩を保持する。

豊富なランプ電圧

6V、12V、18V、24V、28Vの電圧の異なる5種類のランプを用意している。

スナップイン取り付け

取り付けはスナップイン方式で、連続取り付けによる集合操作・集合表示等が可能。

豊富なカラーバリエーション

照光色がパネルデザインに合わせて選択できる。

容易なメンテナンス

パネルに取付けたまま、表面からボタン・ランプの交換が可能。

優れたデザイン性

付属品のベゼルを使用することによりさらにスイッチの優美性を増し、パネルデザインを一層向上させる。

小形で高容量

小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行える。

LW-3021Aの特長
明確な視認性

白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持する。

ネオン球内蔵形

発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続して使用可能。

小形で高容量

小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切り換えが行える。

発光素子

発光素子はネオン球で定格寿命10,000時間以上。

製品仕様

共通仕様(LW-3122~3129)
電流容量10A 125V AC 6A 250V AC
6A 30V DC
誘導負荷 5A 125V AC
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.5kV 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲-20~+50℃
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB

製品仕様

共通仕様(LW-3021A)
電流容量20A 110V AC
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 2kV 1分間以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
使用温度範囲-10~+50℃
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。

照光式ロッカスイッチ

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3122の外観

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3122の外形寸法図

機能動作
〈 〉はモーメンタリ
形名
はんだ端子形
接触端子番号レバー倒れ角度
(α)
形名表示側から見た操作方向回路形名表示側から見た操作方向
中央中央
ON-ONLW-31222極双投2-3 5-6-1-2 4-534±4°
ONOFFONLW-3123
ON-〈ON〉LW-3125
〈ON〉OFF〈ON〉LW-3128
ONOFF〈ON〉LW-3129

照光式ロッカスイッチ(ネオン球内蔵)

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3021Aの外観

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

LW-3021Aの外形寸法図

機能動作形名
はんだ端子形
接触端子番号
形名表示側から見た操作方向回路形名表示側から見た操作方向
ONOFFLW-3021A2極単投1-3 4-6-
小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ:関連画像

取り付けパネル有効板厚 : 5mm以下

  • ※ 上記以外の型番の寸法図等はカタログを参照してください。
 
・仕様変更
2025年5月1日より以下仕様変更がございます。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。
仕様変更による電気的特性、開閉耐久性、その他の仕様について変更はございません。
変更内容変更前変更後
1ケース材質フェノール樹脂メラミンフェノール樹脂
2ケースの色
褐色
黒色
3形名表示方法銘板レーザーマーキング

型番リスト

型番
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
タイプ
機能動作
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 AC250Vの時(A)
電流容量 DC30Vの時(A)
操作部色
特記
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW-3021A

[有] ネオン球
2極単投
-
45
18.5
42.9
ネオン球内蔵形
ON-OFF
なし
なし
なし
操作部付き、発光素子内蔵
-

1個

1,133( 1,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。
【LW-3021A】
・発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。
・白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。
・発光素子はネオン球で定格寿命10,000時間以上と長寿命です。
【LW-3122~LW-3129】
・独創的な機構のロッカタイプ2灯式照光スイッチで、鮮明な色彩を保持します。
・6V、12V、18V、24V、28Vの電圧の異なる5種類のランプを用意しています。
・付属品のベゼルを使用することによりさらにスイッチの優美性を増し、パネルデザインを一層向上させます。
・取付けはスナップイン方式で、連続取付けによる集合操作・集合表示等が可能です。
・照光色がパネルデザインに合わせて選択できます。
・パネルに取付けたまま、表面からボタン・ランプの交換が可能です。

カタログ

Loading...

LW-3021Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズの型番LW-3021Aのページです。
型番LW-3021Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズ

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

    全モールドロッカスイッチ JWシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

      操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

        小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

        小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ

          オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

          オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー Aシリーズ

            操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

            操作用スイッチ ロッカー Bシリーズ

              オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

              オータックス OTAX 操作用スイッチ ロッカー AVシリーズ

                Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

                Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                  日本電産コパル電子 ロッカースイッチ(DPST,幅15.4 高さ24mm)

                    メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オータックス NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オータックス オータックス オータックス MARQUARDT ニデックコンポーネンツ
                    通常価格 1,133円 200円 380円 400円 803円 476円 583円 1,246円 942円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                    端子形状 はんだ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子 - - - タブ端子#250 - -
                    保護機能(耐環境性) - - -

                    小形堅牢・高容量 ロッカスイッチ LWシリーズのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    機械に使用
                    評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                    故障に伴い、機械のメンテナンス時に交換部品としてこの商品を購入しました。今まで取り付けてあったものと同じものを選定しました。交換作業は特に問題はなく、今まで通りに使用できました。今までも何度か購入したことのある商品でしたので、問題はありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました