(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HB-01KS2
表示灯 HBシリーズ HBシリーズ

表示灯 HBシリーズ HB-01KS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
372円
税込単価
409円

優れたデザイン性を持つ超高輝度対応した表示灯。【特長】・輝度レベル2:明るさ最...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    φ8
  • 光源:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    9
  • 寸法 幅(mm):
    9
  • 保護機能(耐環境性):
  • 端子部形状:
    はんだ端子
  • 本体色:

(i)ご注意

  • 型式:HB-01KS2-4MHMS、HB-01KS2-4RHRS、HB-02KS2-4MCNKにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。

型番

HB-01KS2 解除

Loading...

HB-01KS2 の仕様・寸法情報

商品情報



表示灯(HBシリーズ)の特長

超高輝度対応 ・輝度レベル2:明るさ最大60倍(メーカー比)(青、緑、白)。 ・輝度レベル1:明るさ最大6倍(メーカー比)(緑、赤、黄)。 ・省電力に貢献!最大45%削減(メーカー比)。 豊富な照光部バリエーション 丸形・角形それぞれ、乳白・緑・赤・黄の4色、計8種類のバリエーションを用意。 省スペース設計 φ8(直径8mm)ねじ取付け・短胴形の省スペース設計。 文字・記号等の表示可能 表示部に文字・記号等の表示が可能。表示サービスをご希望の場合はお問合せください。 優れたデザインの部分照光形 表面の色が黒で、長角形の発光ダイオードを配した、優れたデザインの部分照光ボタン(AT-4053)もある。 豊富なシリーズ構成 HBシリーズは、表示灯、照光式押ボタンスイッチで構成。

超高輝度対応

  • 輝度レベル2:明るさ最大60倍(メーカー比)(青、緑、白)。
  • 輝度レベル1:明るさ最大6倍(メーカー比)(緑、赤、黄)。
  • 省電力に貢献!最大45%削減(メーカー比)。

豊富な照光部バリエーション
丸形・角形それぞれ、乳白・緑・赤・黄の4色、計8種類のバリエーションを用意。
省スペース設計
φ8(直径8mm)ねじ取付け・短胴形の省スペース設計。
文字・記号等の表示可能
表示部に文字・記号等の表示が可能。
優れたデザインの部分照光形
表面の色が黒で、長角形の発光ダイオードを配した、優れたデザインの部分照光ボタン(AT-4053)もある。
豊富なシリーズ構成
HBシリーズは、表示灯、照光式押ボタンスイッチで構成。

外形寸法(HB-02KS2(丸型))

外形寸法(HB-02KS2(丸型))

外形寸法(HB-01KS2(角型))

外形寸法(HB-01KS2(角型))

取付穴寸法図

取付穴寸法図

表示部の表示灯本体取付け

表示部の取付け

表示部の取付け
表示部の取付けには方向性があります。
表示部の突出部を表示灯本体内の嵌合部溝に合わせ、パチンと音がするまで挿入してください。

表示部の取外し

表示部の取外し
表示部の側面にある溝をつまみ,手前に強く引くと取外せます。

LEDの取付け・取り外し

超高輝度LED(輝度レベル2)(AT-624、 AT-629、 AT-630)

超高輝度LED(輝度レベル2)(AT-624、 AT-629、 AT-630)
取付け方1
LEDのDカット面を表示灯本体の黒点と反対側(図では上)にして、挿入してください。

取付け方2

取付け方2
LEDバルブの中に埋め込まれている金具(リードフレーム)の大きいほうがカソード(-)側になりますので、LED(-)端子を表示灯本体のカソード(-)側に合わせ、差し込んでください。

超高輝度LED(輝度レベル1)(AT-633)

超高輝度LED(輝度レベル1)(AT-633)
カソード(-)側にマーキングしていますので、表示灯本体のカソード側に合わせて挿入してください。

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
寸法 奥行き(mm)
定格電圧詳細(V)
光源詳細
仕様
表示部タイプ(カタログ参照)
表示部ボタン色
表示部レンズ色
表示部寸法(mm)
発光素子の色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-01KS2

-
-
25.8
-
別売
表示灯本体
7.4×7.4
10

1個

372( 409円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたデザイン性を持つ超高輝度対応した表示灯。
【特長】
・輝度レベル2:明るさ最大60倍(メーカー比)(青、緑、白)。
・輝度レベル1:明るさ最大6倍(メーカー比)(緑、赤、黄)。
・省電力に貢献!最大45%削減(メーカー比)。
・丸形・角形それぞれ、乳白・緑・赤・黄の4色、計8種類のバリエーションを用意。
・表面の色が黒で、長角形の発光ダイオードを配した、優れたデザインの部分照光ボタン(AT-4053)もある。
・φ8mm(直径8mm)ねじ取付け・短胴形の省スペース設計。
・表示部に文字・記号等の表示が可能。

(i)ご注意

  • 型式:HB-01KS2-4MHMS、HB-01KS2-4RHRS、HB-02KS2-4MCNKにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。

カタログ

Loading...

HB-01KS2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯 HBシリーズの型番HB-01KS2のページです。
型番HB-01KS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示灯 HBシリーズ

表示灯 HBシリーズ

    表示灯 LBシリーズ

    表示灯 LBシリーズ

      LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

      LED表示灯 DULシリーズ 取付穴サイズ 10mm

        表示灯 サーキットボーイ Gシリーズ

        表示灯 サーキットボーイ Gシリーズ

          φ8 A8シリーズ 表示灯

          φ8 A8シリーズ 表示灯

            モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯

            モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯

              φ10 A1シリーズ 表示灯

              φ10 A1シリーズ 表示灯

                UPシリーズ LED式小形表示灯

                UPシリーズ LED式小形表示灯

                  モールドフレーム形高輝度LED表示灯

                  モールドフレーム形高輝度LED表示灯

                    サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

                    サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

                      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 坂詰製作所 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC 坂詰製作所 IDEC IDEC 坂詰製作所 坂詰製作所
                      通常価格 372円 718円 190円 162円 670円 581円 670円 470円 1,180円 1,877円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      取付穴サイズ φ8 - φ10 その他 φ8 その他 φ10 その他 その他 -
                      光源 その他 - LED LED LED - LED LED - -
                      寸法 縦(mm) 9 - - - 9 - 12 - - -
                      寸法 幅(mm) 9 - - - - - - - - -
                      保護機能(耐環境性) - - - - - - - -

                      表示灯 HBシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HB-02KS2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?形状 定格電圧
                      (V)
                      寸法 奥行き
                      (mm)
                      定格電圧詳細
                      (V)
                      光源詳細 仕様 表示部タイプ(カタログ参照) 表示部ボタン色 表示部レンズ色 表示部寸法
                      (mm)
                      発光素子の色

                      372円

                      ( 409円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      ---25.8-別売表示灯本体φ7.4

                      小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました