(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-716
ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台) ソケットコネクタケーブルルイ(AT-700バン)

ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台) AT-716
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+ソケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

AT-716の仕様・寸法情報

使用用途スイッチ(オプション・その他)商品区分ソケット
適合シリーズLP01/YB/YB2適合機種単極用
特長はんだ端子寸法(mm)17.1×17.1×22
備考LP01/YBシリーズはネジ取付形のみ対応
RoHS ?- - -

カタログ

型番リスト

型番
商品区分
適合シリーズ
適合機種
特長
寸法(mm)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-716

ソケット
LP01/YB/YB2
単極用
はんだ端子
17.1×17.1×22
LP01/YBシリーズはネジ取付形のみ対応
-

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)の型番AT-716のページです。
型番AT-716に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)

ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)

    φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ

    φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ

      φ22 コントロールユニット モノレバーSW用キャップ

      φ22 コントロールユニット モノレバーSW用キャップ

        φ22 コントロールユニットカラーリング

        φ22 コントロールユニットカラーリング

          コントロールユニット トランスユニット

          コントロールユニット トランスユニット

            φ16シリーズ用 プリント板用ソケット

            φ16シリーズ用 プリント板用ソケット

              φ25 コントロールユニット リング

              φ25 コントロールユニット リング

                A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)

                A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)

                  φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                  φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                    カムスイッチ用アクセサリ

                    カムスイッチ用アクセサリ

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

                      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

                        EAO コンタクトブロック 45シリーズ

                        EAO コンタクトブロック 45シリーズ

                          φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

                          φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC オムロン IDEC IDEC IDEC EAO IDEC
                            通常価格 177円 660円 516円 170円 760円 272円 380円 74円 690円 230円 620円 1,137円 540円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) - スイッチ(オプション・その他)

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            電飾模型のスイッチに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                            設計さんの指定でこれに対応するスイッチを使用したのですがそのスイッチがとても壊れやすく(メーカーさんにも苦情を直接伝えました。申し訳ありませんが事実です。)途中からこのソケットを使用しました。交換は楽になりました。このパーツ自体は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器組込みスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/03
                            スイッチLP01-15のソケットです、スイッチの色を差し替える可能性があるためと基板上からパネル面までの距離を稼ぐために使用しました。
                            ただ、スイッチのタイプとしてネジ締め型しか対応していないため星4としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-711
                            AT-717
                            AT-718
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品区分 適合シリーズ 適合機種 特長 寸法
                            (mm)
                            備考

                            177円

                            ( 195円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ソケットLB単極用プリント基板取付け用15.8×15.8×15.5-

                            545円

                            ( 600円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ソケットLP01/YB/YB22極用はんだ端子17.1×17.1×22LP01/YBシリーズはネジ取付形のみ対応

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ソケットLP01/YB/YB2単極用プリント基板取付け用17.1×17.1×21LP01/YBシリーズはネジ取付形のみ対応
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品区分 適合シリーズ 適合機種 特長 寸法
                            (mm)
                            備考

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト