(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-631
ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台) ランプハッコウダイオード(AT-600バン)

ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台) AT-631

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,679円
税込単価
1,847円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+ランプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型式:AT-633-M、AT-633-R、AT-633-Yにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

AT-631 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品区分
適合シリーズ
形状
特長
電圧/電流
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-631

超高輝度LED
YB2 / KB / LB / YB
丸形
輝度レベル2 / 抵抗なし
-
-

1個

1,679( 1,847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型式:AT-633-M、AT-633-R、AT-633-Yにつきまして、順次LEDが変更となります。詳細は下記商品情報をご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

AT-631で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)の型番AT-631のページです。
型番AT-631に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)

ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)

    多窓集合表示灯 白熱ランプ

    多窓集合表示灯 白熱ランプ

      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

        LEDランプ

        LEDランプ

          多窓集合表示灯 トランスユニット

          多窓集合表示灯 トランスユニット

            取付部品類(AT-500番台)スイッチ用

            取付部品類(AT-500番台)スイッチ用

              保守用LED球

              保守用LED球

                保守用LEDユニット

                保守用LEDユニット

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                  Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ用 LEDランプ

                    ボタン(AT-4000番台)

                    ボタン(AT-4000番台)

                      白熱ランプ

                      白熱ランプ

                        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                          AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                          AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ用 LEDランプ

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 96円 100円 205円 910円 543円 29円 784円 870円 538円 24円 217円 580円 358円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)

                            ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            スイッチの発光部
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/21
                            抵抗内蔵のLED発光部です。
                            抵抗を内蔵しているので、外部に抵抗を設置する必要がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-627-M12
                            AT-627-M24
                            AT-627-R05
                            AT-632
                            AT-633-M
                            AT-633-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品区分 適合シリーズ 形状 特長 電圧/電流

                            904円

                            ( 994円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -超高輝度LEDLB角形抵抗内蔵 / 輝度レベル112V

                            949円

                            ( 1,044円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -超高輝度LEDLB角形抵抗内蔵 / 輝度レベル124V

                            904円

                            ( 994円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -超高輝度LEDLB角形抵抗内蔵 / 輝度レベル15V

                            1,521円

                            ( 1,673円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10超高輝度LEDYB2 / KB / LB / YB丸形抵抗なし / 輝度レベル2-

                            181円

                            ( 199円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -超高輝度LEDHB丸形抵抗なし / 輝度レベル1-

                            181円

                            ( 199円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -超高輝度LEDHB丸形抵抗なし / 輝度レベル1-

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました