(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-506
取付部品類(AT-500番台)スイッチ用 トリツケブヒンルイ(AT-500バン)

取付部品類(AT-500番台)スイッチ用 AT-506

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
29円
税込単価
32円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+取付部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AT-506 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
商品区分
適合シリーズ
適合機種
特長
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-506

取付リング
-
M12ブッシング
クロメートメッキ
-
-
-

10個

29( 32円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+取付部品類(AT-500番台)スイッチ用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

AT-506で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付部品類(AT-500番台)スイッチ用の型番AT-506のページです。
型番AT-506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付部品類(AT-500番台)スイッチ用

取付部品類(AT-500番台)スイッチ用

    A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

    A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

      ボタン(YB2シリーズ)

      ボタン(YB2シリーズ)

        セレクタスイッチA22□ オプション品

        セレクタスイッチA22□ オプション品

          部品類(AT-400番台)

          部品類(AT-400番台)

            部品類(AT-4000番台)

            部品類(AT-4000番台)

              照光押ボタンスイッチ(角胴形)A3S オプション品

              照光押ボタンスイッチ(角胴形)A3S オプション品

                フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付ベゼル

                フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付ベゼル

                  グリップスイッチ取付金具

                  グリップスイッチ取付金具

                    HE1G形用樹脂ホルダ付アクチュエータ

                    HE1G形用樹脂ホルダ付アクチュエータ

                      フェイルセーフコントローラ(断線検知器・AC専用)

                      フェイルセーフコントローラ(断線検知器・AC専用)

                        DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                        DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                          MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                          MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン IDEC IDEC IDEC オジデン IDEC IDEC
                            通常価格 29円 64円 376円 534円 26円 24円 73円 830円 2,640円 1,980円 62,985円 724円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) グリップスイッチ - デジタリスイッチ スイッチ(オプション・その他)

                            取付部品類(AT-500番台)スイッチ用のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            展示品のスイッチ部分、化粧ナットとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/17
                            展示品など表向きとして非常に評判が良いです。見た目も綺麗ですので全て標準六角ナットからこちらに変更しています。
                            ただ、以前と違って数個単位で購入できなくなったのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジョイスティックコントローラのスイッチ補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/01
                            スイッチは操作頻度が高いために汚れや腐食が進みやすいため,今回は美観を回復するためにこの部品を使いました。 さすがに標準品だけあって、すんなり装着でき、かつきれいな外観に戻りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-501
                            AT-503
                            AT-504
                            AT-507
                            AT-508
                            AT-509
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品区分 適合シリーズ 適合機種 特長 備考

                            48円

                            ( 53円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -丸ナット-M6ブッシング錫合金(クロム色)メッキ--

                            97円

                            ( 107円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -六角ナット-M12ブッシング錫合金(クロム色)メッキ--

                            48円

                            ( 53円 )
                            10個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -丸ナット-M12ブッシング錫合金(クロム色)メッキ--

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -取付リング-M6ブッシングクロメートメッキ-形状はカタログを参照してください

                            66円

                            ( 73円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -内歯座金-M12ブッシングクロメートメッキ--

                            62円

                            ( 68円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -内歯座金-M6ブッシングクロメートメッキ--

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました