(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
印刷接点タイプのシートキーボードスイッチ。【特長】・金属ディスクの有無により、...
LED付き表面シート無し
カード挿入式
表面シート無し
共通仕様 | ||
---|---|---|
- | FM-AN,APタイプ | FM-BN,BPタイプ |
接点定格 (抵抗負荷) | 20mA 24V DC | 20mA 24V DC |
接触抵抗 | 500Ω以下 (DC 10V 10mAにて) | 500Ω以下 (DC 10V 10mAにて) |
絶縁抵抗 | DC 250V 100MΩ以上 | DC 250V 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC 250V 1分間以上 | AC 250V 1分間以上 |
※電気的開閉耐久性 | 1,000,000回以上 | 1,000,000回以上 |
使用温度 | -15~+50℃(照光式) -15~+55℃(非照光式) | -15~+50℃(照光式) -15~+55℃(非照光式) |
保管温度 | -30~+65℃ | -30~+65℃ |
耐湿性 | 40℃ 相対湿度 90~95% 240時間 | 40℃ 相対湿度 90~95% 240時間 |
※ストローク | 0.15~0.6mm(キー中央) | 0.4~1.0mm(キー中央) |
※操作力 | 0.5~3N (キー中央) | 1~6N (キー中央) |
バウンス | 10msec以下 | 10msec以下 |
表面シート素材の特性比較表(参考) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ポリエステル | ポリウレタン | ポリカーボネート | 塩化ビニル | ||
耐 環 境 性 | 耐熱性 | ○ | △ | ○ | △ | |
耐寒性 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
耐候性 | ○ | △ | ○ | △ | ||
耐 薬 品 性 | 耐酸性 | ○ | △ | ○ | ○ | |
耐アルカリ性 | ○ | △ | ○ | ○ | ||
塩素系溶剤 | ○ | △ | × | × | ||
アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
加 工 性 | 印刷性 | ○ | △ | ○ | △ | |
成形性(突起加工) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
操作性 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
耐久性 | ○ | ○ | △ | △ |
絶対最大定格(Ta=25℃)
許容損失 | 順電流 | 尖頭順電流 | 逆電圧 |
---|---|---|---|
Pd[mW] | IF[mA] | IFM[mA] | VR[V] |
75 | 30 | 195※ | 5 |
電気的光学的特性(Ta=25℃)
発光色 | 順電圧 VF[V] | ピーク発光波長 | |||
---|---|---|---|---|---|
typ | max | IF[mA] | λp[nm](typ) | IF[mA] | |
橙 | 2.1 | 2.5 | 20 | 610 | 20 |
FMシリーズ:20種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キー数 | クリック 有無 | 表面シート無し | カード挿入式 | ||
点照光 | 非照光 | D(黒) | E(灰) | ||
4キー | 無 | - | FM-AN04B0 | FM-AN04BD | FM-AN04BE |
有 | - | FM-BN04B0 | FM-BN04BD | FM-BN04BE | |
12キー | 無 | FM-AP12B0 | FM-AN12B0 | - | - |
有 | FM-BP12B0 | FM-BN12B0 | - | - | |
16キー | 無 | FM-AP16B0 | FM-AN16B0 | FM-AN16BD | FM-AN16BE |
有 | FM-BP16B0 | FM-BN16B0 | FM-BN16BD | FM-BN16BE | |
24キー | 無 | - | FM-AN24B0 | - | - |
有 | - | FM-BN24B0 | - | - |
型番 |
種類 |
照光の種類 |
特長1 |
クリック感 |
キー数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
表面シート無し
|
無し
|
4キー
| - | 1個 | 1,677円(
1,845円
) | - |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(黒)
|
無し
|
4キー
| - | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(灰)
|
無し
|
4キー
| - | 1個 | 2,897円(
3,187円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
表面シート無し
|
有り
|
4キー
| - | 1個 | 2,315円(
2,547円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(黒)
|
有り
|
4キー
| - | 1個 | 3,662円 1,647円 ( 1,812円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(灰)
|
有り
|
4キー
| - | 1個 | 3,662円(
4,028円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
表面シート無し
|
有り
|
12キー
| - | 1個 | 3,662円 1,464円 ( 1,610円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(黒)
|
有り
|
16キー
| - | 1個 | 4,616円(
5,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
非照光
|
カード挿入式(灰)
|
有り
|
16キー
| - | 1個 | 4,616円(
5,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
LED点照光
|
表面シート無し
|
有り
|
12キー
| - | 1個 | 4,791円(
5,270円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
シートキーボードスイッチ
|
LED点照光
|
表面シート無し
|
有り
|
16キー
| - | 1個 | 3,203円(
3,523円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
印刷接点タイプのシートキーボードスイッチ。
【特長】
・金属ディスクの有無により、クリック感の選択が可能。
・筐体への取付けは裏面の粘着剤にて貼り付けるだけで完了。
・チップLEDを各キーに対応して実装したことにより、キーの状態表示が容易に可能であると同時に機器の薄形化が可能(点照光タイプ)。
・適用コネクタの小形化により、制御基板の実装スペース削減に貢献。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針