(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WT-13AL
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ Wシリーズ

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ WT-13AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,621円 1,848円
税込単価
5,083円 2,033円

端子部に接着剤を充填した防水形トグルスイッチ。【特長】・端子シールタイプは、端...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 取付穴:
    その他
  • 電流容量 AC125Vの時(A):
    10
  • 電流容量 AC250Vの時(A):
    6
  • 電流容量 DC30Vの時(A):
    10
  • 操作部形状:
    基本レバー

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WT-13AL 解除

Loading...

WT-13AL の仕様・寸法情報

商品情報

全防水タイプ Wシリーズの仕様

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ:関連画像

Wシリーズの外観

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ:関連画像

Wシリーズの外形寸法図

共通仕様
電流容量 10A 125V AC 6A 250V AC
10A 30V DC
接触抵抗 ※10mΩ以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗 DC 500V 200MΩ以上
耐電圧 AC 1.5kV 1分間以上
機械的開閉耐久性 50,000回以上(ON-OFF,ON-ON,ON-OFF-ONタイプ)
30,000回以上(上記以外のタイプ)
電気的開閉耐久性 15,000回以上
防水性能 はんだ端子シールタイプ→パネル表面IP67
ねじ端子シールタイプ→パネル内部IP60
リード線付シールタイプ→全面IP67
レバー倒れ角度(α) 24±4°
使用温度範囲 -30~+70℃
はんだ耐熱性 ・はんだごてをご使用の場合:ランクB

特長

  • 切換え部にバウンス防止機構を設け、安定した切換えで高い接触信頼性を実現。
  • レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現。
  • パネル取り付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現。
  • ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用。
  • 付属品として、防水キャップ(AT-401、AT-4181)。
  • パネル表面の可動部にゴミ、油などが堆積するような場合、防水キャップの併用推奨。
  • IP67適合全防水タイプ、IP60~67適合全防水タイプ。
  • ※ リード線付シールタイプは、30mΩ以下(リード線の先端にて)
  • ※ リード線は、AWG16(耐熱ビニール電線 : ULスタイル1015、CSAタイプTEW)を使用しています。
  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。

型番リスト

型番
接点構成(トグル、ロッカ)
端子形状
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
機能動作
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-13AL

単極双投
[その他] リード線付端子
[有] IP67
PSE
30.2
20.8
259.2
ON-OFF-ON
-
-

1個

4,621円

1,848

( 2,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

端子部に接着剤を充填した防水形トグルスイッチ。
【特長】
・端子シールタイプは、端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部にほこり・ガスの影響が及ばない。
・パネル表面IP67、パネル内部IP60。
・リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止する。
・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れる(WT-11・12・21・22タイプ)。
・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現している。
・レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現している。
・パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現している。
・ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用している。
【用途】
・屋外で使用される機器や、環境の悪い所に使用される機器。
・工作機械、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

WT-13ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全防水形トグルスイッチ Wシリーズの型番WT-13ALのページです。
型番WT-13ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    極超小型トグルスイッチ A9TS

      メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン
      通常価格 2,179円 527円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
      形状 その他 -
      取付穴 その他 -
      電流容量 AC125Vの時(A) 10 -
      電流容量 AC250Vの時(A) 6 -
      電流容量 DC30Vの時(A) 10 -

      全防水形トグルスイッチ Wシリーズのレビュー

      評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
      装置のスイッチとして使用
      評価 5.0満足度:5.02019/11/05
      冷却により結露するため、防水のスイッチを使用しました。今のところ問題なく使えています。また、とグルスイッチのため省スペースで取付も丸穴を空けるだけでよいので使いやすいです

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      実験・評価用回路のスイッチとして
      評価 5.0満足度:5.02019/05/15
      防水機能とそこそこ電流が流せる定格電流容量のトグルSWを探していて、このSWを見つけて使用していますが、今のところ問題ありません。
      少量購入ですと金額が張りますが、まとめて購入するとかなりお安くなりますので、防水が必要ない箇所にも流用して使っています。
      SW類はこちらに統一して、毎回10個以上をリピート購入しています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      防水性
      評価 4.0満足度:4.02019/04/20
      取り付けスペースを小さくできるトグルスイッチで、防水性があるのは、非常に便利

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      スイッチとして使用
      評価 5.0満足度:5.02018/12/03
      防水形トグルスイッチという事で購入しました。
      問題なく使用出来ています。
      使用していて特に困ったことは今のところ無いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      WT-12AL
      WT-12AS
      WT-12AT
      WT-13AS
      WT-13AT
      WT-15AS
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 端子形状 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
      (mm)
      寸法 横
      (mm)
      寸法 奥行
      (mm)
      機能動作 備考

      4,590円

      ( 5,049円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -単極双投[その他] リード線付端子[有] IP67PSE30.220.8259.2ON-ON-

      2,263円

      ( 2,489円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -単極双投はんだ端子[有] IP60/67-28.819.454.2ON-ONIP60(パネル内部)/IP67(パネル表面)

      2,347円

      ( 2,582円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -単極双投ねじ端子[有] IP60/67PSE28.819.457.7ON-ONIP60(パネル内部)/IP67(パネル表面)

      2,347円

      ( 2,582円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -単極双投はんだ端子[有] IP60/67-28.819.454.2ON-OFF-ONIP60(パネル内部)/IP67(パネル表面)

      2,420円

      ( 2,662円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      -単極双投ねじ端子[有] IP60/67PSE28.819.457.7ON-OFF-ONIP60(パネル内部)/IP67(パネル表面)

      2,284円

      ( 2,512円 )
      1個 あり

      3日目

      10単極双投はんだ端子[有] IP60/67-28.819.454.2ON-(ON)IP60(パネル内部)/IP67(パネル表面)

      トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました