(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッカリサインレバー TLシリーズ

ピッカリサインレバー TLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,406円
税込単価
1,547円

レバー部の超高輝度全面照光を実現したトグルスイッチ。【特長】・超高輝度LEDの...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 取付穴:
    その他
  • 照光:
  • 接点構成(トグル、ロッカ):
    2極双投
  • 端子形状:
    はんだ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    18
  • 寸法 横(mm):
    18
  • 機能動作:
    ON-ON
  • 本体の色:

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

TL-22H1DKYYS1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ピッカリサインレバー TLシリーズの仕様

TLシリーズの外観

特長

  • ケースとハウジングの二重構造により、スイッチ内部へのホコリ等の侵入を防ぎ、高い接触信頼性を実現。
  • フラックスの浸入をシャットアウト。
  • 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
共通仕様(銀メッキ端子・銀接点)
電流容量6A 125V AC
3A 250V AC
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上(LED端子は除く)
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
(LED端子は除く)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性25,000回以上
使用温度範囲-10~+55℃
レバー倒れ角度(α)25±4°
操作部強度25N
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクC

▼3形は,OFFポジション(レバーセンター位置)ではんだ付けしてください。

  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
超高輝度LED仕様(輝度レベル2) 周囲温度 Ta=25℃
LEDの色単位
最大動作電流 IFM30mA
推奨動作電流 IF20mA
順電圧(標準値) VF3.63.53.6V
最大逆電圧 VRM5V
使用温度25℃以上の場合の電流低減率 △IF0.50mA/℃
使用温度範囲-10~+55

▼超高輝度LED(輝度レベル2)は,静電気に対し十分な対応を行ったうえで使用してください。

共通仕様(金メッキ端子・金接点)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX. 28V MAX.
(適用電圧範囲 20mV~28V)
(適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗20mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 (LED端子は除く)
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
(LED端子は除く)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
使用温度範囲-10~+55℃
レバー倒れ角度(α)25±4°
操作部強度50N
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
超高輝度LED仕様(輝度レベル1) 周囲温度 Ta=25℃
LEDの色単位
最大動作電流 IFM5030mA
推奨動作電流 IF20mA
順電圧(標準値) VF2.272.02.1V
最大逆電圧 VRM4V
使用温度25℃以上の場合の電流低減率 △IF0.500.32mA/℃
使用温度範囲-10~+55
  • ※ 上記以外の仕様表につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
寸法 奥行(mm)
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 AC250Vの時(A)
適用電圧範囲
適用電流範囲
操作部形状
照光色
LED輝度レベル
レバー色
接点部仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-22H1DKYYS1

48.5
6
3
-
-
プラスチックレバー
1

1個

1,406( 1,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー部の超高輝度全面照光を実現したトグルスイッチ。
【特長】
・超高輝度LEDの採用及び、独自のレバー材質により、レバー全体を明るく均一な照光を実現。
・高静電耐圧を実現。
・Oリングの採用。
・レバーに樹脂を採用することにより,高い静電耐圧を実現。(20KV以上)
・基本プラスチックレバー(銀接点)とショートプラスチックレバー(金メッキ接点)の2種類を取り揃えていますので,用途に合わせ選択ができる。
・パネルシールとしてご使用の時に、スイッチ内部へ水が浸入しないだけでなく通常のご使用の際にも,スイッチ内部へのホコリ等の侵入を防ぎ,高い接触信頼性を実現。
・接触部の高い信頼性。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
【用途】
・音響機器、舞台装置、制御盤、民生機器等。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

Loading...

TL-22H1DKYYS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッカリサインレバー TLシリーズの型番TL-22H1DKYYS1のページです。
型番TL-22H1DKYYS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッカリサインレバー TLシリーズ

ピッカリサインレバー TLシリーズ

    全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

    全防水形トグルスイッチ Wシリーズ

      ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

      ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

        トグルスイッチ MS-550シリーズ

        トグルスイッチ MS-550シリーズ

          分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

          分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

            オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

            オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Aシリーズ

              極超小型トグルスイッチ A9TS

              極超小型トグルスイッチ A9TS

                Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

                Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ

                  ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                  ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

                    トグルスイッチ DS-122

                    トグルスイッチ DS-122

                      トグルスイッチ MS-500シリーズ

                      トグルスイッチ MS-500シリーズ

                        600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

                        600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

                          オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

                          オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Fシリーズ

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 富士電機機器制御 オータックス オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミヤマ電器 ミヤマ電器 ミヤマ電器 Apem オータックス
                            通常価格 1,406円 2,179円 2,283円 231円 2,397円 1,069円 527円 2,728円 180円 530円 251円 653円 826円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 その他 その他 - 長角型 - 長角型 その他 その他 その他 長角型 長角型
                            取付穴 その他 その他 その他 φ6.2 - φ12 - φ12 φ5.2 - φ6 φ12.2 -
                            照光 - - - - 非照光 - - -
                            接点構成(トグル、ロッカ) 2極双投 - - - - - - - - SPST - - -
                            端子形状 はんだ端子 - - はんだ端子 ねじ端子 - PC端子 はんだ端子 はんだ端子 - はんだ端子 - -

                            ピッカリサインレバー TLシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            搬送設備のスイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            搬送設備のスイッチとして使用しました。
                            視認性も良く使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作部品のスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            以前から何度も使用しており取り扱いに慣れていることと、ONしたときに一部品でLED機能が付いており照光することで他にはない商品でしたので選定しました。青色を使用しておりますが、赤だと異常のような意味合いがあり、支障がない色ということで青を選びました。2種類のサイズがあり、ショートタイプを使用しておりますが、取り付け場所によってはできればもうワンサイズトグル部が小さいとさらに使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の電気機器配線用途
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/14
                            操作部が樹脂製なので耐久性が心配でしたが、充分な強度があり問題はありませんでした。照光部の視認性も大変良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました